drylin® T - Technická data

drylin® T
drylin® T
drylin® - Technická data
Kluzná lišta
MateriálHliník, lisovaný profil
MateriálAlMgSi0,5
povlakováníTvrdý eloxovaný hliník, 50 µm
Tvrdost500 HV
Vozík
Kovové těloHliník, lisovaný profil
MateriálAlMgSi0,5
povlakováníEloxovaný, E6/EV1
Kluzné elementyBezúdržbový materiál kluzných ložisek iglidur® J
Šrouby, pružinyNerezová ocel
Víkoplast (TW-01/TWA-01), ocel (TW-02)
Max. Rychlost povrchu 15 m/s
Teplotní rozsah-40 °C až +90 °C
drylin_t_tech_dat_2
drylin_t_tech_dat_2
  • Díky nízké setrvačnosti a absenci valivých součástí je možné dosáhnout vysokých zrychlení a krátkodobě i extrémních rychlostí až 30 m/s.
  • lineární vedení drylin® T pracují na sucho, a proto jsou necitlivá na znečištění. Částice nečistot se nemohou usazovat v mazivech.
  • Vhodné zejména pro použití v potravinářství, zdravotnictví a v technologiích čistých prostor, protože se do prostředí neuvolňují žádná maziva.
  • Odolnost proti korozi umožňuje použití lineárních vedení drylin® T pod vodou.
  • Snadné vysokotlaké čištění
  • Nízké vibrace a velmi tichý chod
  • Spojení kluzných partnerů z eloxovaného hliníku a igliduru® J má mimořádně nízký zlomový moment
  • Drylin® T lze kombinovat a zaměňovat se standardními lineárními vedeními s kuličkovými ložisky.
  • Upozorňujeme, že se jedná o technický povrch. V závislosti na tloušťce povlaku nelze zabránit optickým barevným odchylkám.

drylin® T - přípustná statická nosnost

drylin_t_tech_dat_3
drylin_t_tech_dat_3
TypC0Y [kN]C0(-Y) [kN]C0Z [kN]M0X [Nm]M0Y [Nm]M0Z [Nm]
04-070,20,20,11,20,60,6
04-09 0,480,480,243,41,81,8
04-120,960,960,489,24,44,4
04-151,41,40,71788
01-15442322525
01-207,47,43,7854545
01-25101051256565
01-3014147200100100
drylin® T - přípustná nosnost, dynamická
drylin_t_tech_dat_4
drylin_t_tech_dat_4

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Konzultácie