Bezúdržbové, suchý provoz
Robustní kluzný vozík, nenastavitelný
Karoserie vozíku vyrobená ze zinku
Zaměnitelné kluzné prvky odolné proti opotřebení vyrobené z iglidur® J (nebo iglidur® J200 pro TW-04-07)
Tvrděeloxovaná hliníková kolejnice
Nízká montážní výška
Korozivzdorné
Symetrické vrtání C5 = C6
Rozměry stejné jako u nízkoprofilových vodicích systémů recirkulujících ložisek
Nastavitelná ložisková vůle
Bez mazání a údržby
Vysoká odolnost proti korozi díky e-povlaku
tichý chod,
kompaktní provedení
Bez plovoucího ložiska
2Plovoucí ložisko ve směru y
3Plovoucí ložisko ve směru z
Select the installation size of the carriage.
a [mm]: |
|
| Objednávka č. | Hmotnost | L max. |
a -0,2 |
b | C4 | C5 min. |
C5 max. |
C6 min. |
C6 max. |
h | h1 | K1* | ly | lz | Wby | Wbz | Cena / m | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [kg/m] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm4] | [mm4] | [mm3] | [mm3] | |||||||
| TS-04-07-UNGEBOHRT | 39,98 EUR | ||||||||||||||||||
| TS-04-09-UNGEBOHRT | 41,22 EUR | ||||||||||||||||||
| TS-04-12-UNGEBOHRT | 44,81 EUR | ||||||||||||||||||
| TS-04-15-UNGEBOHRT | 48,10 EUR | ||||||||||||||||||
| TS-04-07 | NEW | 0,08 | 2000 | 7 | 8 | 15 | 5 | 12 | 5 | 12 | 5,5 | 3,7 | M2 | 131 | 90 | 32 | 29 | 44,41 EUR | |
| TS-04-09 | 0,11 | 2000 | 9 | 9,6 | 20 | 5 | 14,5 | 5 | 14,5 | 6,3 | 4,6 | M2 | 252 | 169 | 52 | 49 | 45,81 EUR | ||
| TS-04-12 | 0,2 | 2000 | 12 | 13 | 25 | 5 | 17 | 5 | 17 | 8,6 | 5,9 | M3 | 856 | 574 | 132 | 120 | 49,77 EUR | ||
| TS-04-15 | 0,33 | 3000 | 15 | 17 | 40 | 10 | 29,5 | 10 | 29,5 | 10,8 | 7 | M3 | 2420 | 1410 | 285 | 239 | 53,46 EUR |
*Pro šroub DIN 912
Pro neprovrtané kolejnice uveďte prosím v poznámce "Neprovrtané".
H [mm]: |
|
| Objednávka č. | Hmotnost | H ±0,2 |
A ±0,2 |
C ±0,3 |
A1 ±0,35 |
A2 | C1 | C2 | H1 ±0,35 |
H5 | K2** | Utahovací moment max. |
K3* | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [kg] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [Nm] | ||||||
| TW-04-07 | NEW | 0,008 | 8 | 17 | 23 | 5 | 12 | 21 | 8 | 1,5 | 0 | M2 | 0 | 12,22 EUR | ||
| TW-04-07-LLZ | 0,008 | 8 | 17 | 23 | 5 | 12 | 21 | 8 | 1,5 | 0 | M2 | 0 | 12,22 EUR | |||
| TW-04-09 | 0,017 | 10 | 20 | 29 | 5,5 | 15 | 18 | 13 | 1,7 | 7,2 | M2 | 0,25 | (M2) | 16,10 EUR | ||
| TW-04-09-LLY | 0,017 | 10 | 20 | 29 | 5,5 | 15 | 18 | 13 | 1,7 | 7,2 | M2 | 0,25 | (M2) | 16,10 EUR | ||
| TW-04-09-LLZ | 0,017 | 10 | 20 | 29 | 5,5 | 15 | 18 | 13 | 1,7 | 7,2 | M2 | 0,25 | (M2) | 16,10 EUR | ||
| TW-04-12-LLY | 0,034 | 13 | 27 | 34 | 7,5 | 20 | 22 | 15 | 2,2 | 9,5 | M3 | 0,5 | M2 (M3) | 19,57 EUR | ||
| TW-04-12-LLZ | 0,034 | 13 | 27 | 34 | 7,5 | 20 | 22 | 15 | 2,2 | 9,5 | M3 | 0,5 | M2 (M3) | 19,57 EUR | ||
| TW-04-12 | 0,034 | 13 | 27 | 34 | 7,5 | 20 | 22 | 15 | 2,2 | 9,5 | M3 | 0,5 | M2 (M3) | 19,57 EUR | ||
| TW-04-15 | 0,061 | 16 | 32 | 42 | 8,5 | 25 | 31 | 20 | 2,8 | 11 | M3 | 0,5 | M2 (M3) | 24,17 EUR | ||
| TW-04-15-LLY | 0,061 | 16 | 32 | 42 | 8,5 | 25 | 31 | 20 | 2,8 | 11 | M3 | 0,5 | M2 (M3) | 24,17 EUR | ||
| TW-04-15-LLZ | 0,061 | 16 | 32 | 42 | 8,5 | 25 | 31 | 20 | 2,8 | 11 | M3 | 0,5 | M2 (M3) | 24,17 EUR |
*Pro šroub DIN 912
** Závit
LLy pro vozík s plovoucím ložiskem ve směru y
LLz pro vozík s plovoucím ložiskem ve směru z