drylin® N - Technická data

SystémN17N27N40N80
Šířka kolejnice17 mm27 mm40 mm80 mm
Výška vybavení6 mm9,5 mm9,5 mm12 mm
Objednací číslo SlideNW-02-17jmenovitá šířka-01/02-27NW-02-40NW-02-80
Objednací číslo kolejniceNS-01-17NS-01-27NS-01-40NS-01-80

Základní vlastnosti

SystémN17N27N40N80
Hmotnost kolejnice150 g/m 290 g/m450 g/m1140 g/m
Hmotnost vozíku1.7g9-12,5 g30g100g
max. Délka kolejnice2000 mm3000 mm3000 mm3960 mm

nosnost

SystémN17N27N40N80
Fy50N500N700N1000 N
Fz50N500N700N1000 N
Mx0,31 Nm5Nm10 Nm32,4 Nm
Můj, Mz0,18 Nm2,5 Nm6Nm15Nm

Možnosti vozíku

SystémN17N27N40N80
Pohyblivé ložisko ve směru y----
Pohyblivé ložisko ve směru z----
Pohyblivé ložisko ve směru yz----
Předepjatý (1 N)- ---
Verze s přetlakem----
Vozík s hladkým otvorem----
Vozík s otvorem se závitem----

F x v graf, max. Přípustné dynamické zatížení

Graf se čtyřmi křivkami A až D v logaritmické soustavě souřadnic.

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Konzultácie