Změna jazyka :
Díky "CocktailAvenue" vynalezla začínající firma z Friedrichshafenu zcela nový způsob míchání koktejlů: Tento úkol přebírá stroj. Tím se otevírá nová, i když poněkud exotická oblast použití automatizační techniky. Zapojení: pohonné systémy a energetický řetězec od společnosti igus®.
Vysávají, myjí okna a sekají trávník: Roboti - nebo obecně řečeno automatizované systémy - pracují nejen v průmyslu, ale stále častěji také v domácnostech. Na veletrhu Motek 2014 byl poprvé předveden unikátní automatizační systém, který plní velmi zvláštní úkol: V krátkém čase a s vysokou přesností umíchá koktejly.
Způsob, jakým funguje "CocktailAvenue" - jak se systém nazývá -, je snadné vysvětlit. Obsluha si na dotykovém panelu vybere koktejl a umístí sklenici do držáku, který je umístěn na lineární ose a pohybuje se pod jednou z devíti lahví. Zvedací hubice se pohybuje směrem nahoru od držáku a otevírá dávkovací jednotku, která nalije požadované množství nápoje. Proces se opakuje v závislosti na počtu ingrediencí v koktejlu. Lineární jednotka se poté přesune k samostatné stanici, kde se sklenice doplní jedním nebo více džusy - a nápoj je připraven.
Celý proces je jasně viditelný, stejně jako pohon. Skutečná atrakce nejen pro průmyslové veletrhy automatizační techniky, ale i pro další akce, soukromé večírky a samozřejmě pro gastronomii, protože koktejly jsou jasně "na".
S nápadem na "koktejlový stroj" přišel Robert Becsei ve Friedrichshafenu. Založil start-up společnost AlphaInvent a nyní se svým obchodním partnerem Wilhelmem Merkerem dále rozvíjí podnikatelský záměr, který se setkal s velkým zájmem například cateringových společností a provozovatelů barů. To není překvapivé. Robert Becsei: "Sledování stroje připravujícího koktejly vyvolává "wow efekt"."
Pro CocktailAvenue však hovoří i věcné a ekonomické důvody, jak vysvětluje Becsei: "Stroj je bezúdržbový, výměna lahví je také snadná. Nedochází ke ztrátám při výdeji a obsluha může pomocí dokumentační funkce řídicího systému rychle zjistit, které koktejly se v kterou denní či noční dobu dobře prodávají."
Co se týče řídicího systému a jeho softwaru, nebyl vývoj CocktailAvenue žádný problém: Robert Becsei je odborník na IT a Wilhelm Merker je elektroinženýr. Větší výzvou bylo projektování jednotlivých komponent. To se týká zejména dávkovacího systému a lineárního pohonu.
Systém byl vyvinut pro průmyslové hnací prvky, ale je ideální i pro pohyblivé koktejlové sklenice. Osa nevyžaduje žádné mazivo, a proto je první volbou pro aplikace citlivé na hygienu. Kombinace materiálů hliníku a vysoce výkonných polymerů se zabudovanými mazivy zajišťuje bezúdržbový provoz. Pohon je také bez vibrací, což je důležité, když je třeba dopravovat plné koktejlové sklenice. A systém je necitlivý na znečištění - dokonce i vůči kapkám sirupu a dalším koktejlovým přísadám, které by se mohly dostat na profil nebo ozubený řemen. zátěž, ale v neposlední řadě, lineární osa se na "CocktailAvenue" skvěle vyjímá i po stránce designu.
Protože se osa po každém smíšeném koktejlu vrací zpět do výchozího a referenčního bodu, nemusí pohonný systém pracovat s velkou přesností. Proto zde postačuje základní verze systému drylin® ZLW, kterou společnost igus® dodává společnosti AlphaInvent připravenou k instalaci v požadované délce.
Lineární osa se v praxi osvědčila i v této atypické aplikaci a společnost AlphaInvent je spokojena jak s technologií, tak s poradenstvím. Wilhelm Merker: "igus® má flexibilitu, kterou začínající firma potřebuje." To je další důvod, proč energetický řetězec na ose pochází také od společnosti igus®. Přenáší energii a signály do zvedacího čepu, který je integrován do držáku skla a uvádí do chodu dávkovací systém. A dodává senzor, který kontroluje, zda je sklenice v držáku - stroj se spustí teprve tehdy, když obsluha vybere koktejl na dotykovém panelu.
V blízké budoucnosti plánují výrobci "" společnosti AlphaInvent rozšířit modulární řadu o více nebo méně držáků na lahve. I v tomto případě bude společnost igus® schopna rychle dodat osu ze skladu. Na programu je také vývoj kompaktnějšího stroje s otočným zásobníkem na lahve. A ve střednědobém horizontu se pravděpodobně objeví i verze, ve které bude osa pohonu skryta v krytu. Další informace o stroji "CocktailAvenue" naleznete na internetových stránkách www.cocktailavenue.de. Výrobci automatizačních systémů a dalších investičních celků se mohou obrátit na společnost AlphaInvent, pokud by chtěli řešení pro automatizované zásobování svých zákazníků nápoji pro veletrh nebo jinou akci. Z hlediska pohonné a skladovací techniky je mottem "igus® uvnitř" - i na baru.
Další zajímavé aplikace z nejrůznějších oblastí najdete zde
Osobne:
Pondelok až piatok: 7:00 – 15:00
Online:
Pondelok až piatok: 7:00 – 15:00