| Objednávka č. | Max. délky kolejnic | a | C4 | A3 | C5=C6 | h | h1 | K1* | ly | lz | Hmotnost kolejnice | Cena / m | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [L max.] | min. | max. | [mm2] | [mm2] | [g/m] | |||||||||
| NS-01-27 | 3000 | 27 | 60 | 0 | 20 | 20/49,5 | 9 | 1,1 | M4 | 6524 | 588 | 290 | 37,47 EUR | |
| NS-01-27-UNGEBOHRT | 3000 | 27 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1,1 | 0 | 6524 | 588 | 290 | 34,09 EUR | ||
| NS-01-27-AR | 3000 | 27 | 60 | 0 | 20 | 20/49,5 | 9 | 1,1 | M4 | 6524 | 588 | 290 | 44,95 EUR | |
Pro neprovrtané kolejnice uveďte prosím v poznámce "Neprovrtané".
* Pro šrouby s vnitřním šestihranem tenké s válcovou hlavou
| Objednávka č. | Označení | Hmotnost vozíku | ||
|---|---|---|---|---|
| [g] | ||||
| NW-01-27 | Zacvakávací vozík | 10,8 | 4,97 EUR | |
| NW-01-27-HT | Zacvakávací vozík, teploty do 130°C | 10,8 | 12,42 EUR | |
| NW-01-27-P | Zacvakávací předem zatížený vozík | 10,8 | 4,97 EUR | |
| NW-01-27-LLY | Zacvakávací vozík, plovoucí ložisko ve směru y | 10,8 | 4,97 EUR | |
| NW-01-27-LLZ | Zacvakávací vozík, plovoucí ložisko ve směru z | 10,8 | 4,97 EUR | |
| NW-01-27-LLYZ | Zacvakávací vozík, plovoucí ložisko ve směrech y a z | 10,8 | 4,97 EUR |
| Díl. č. | H | A | C | C1 | C2 | A2 | H2 | K2 | K3 | K4 | Spmin. | DpØmin. | Hmotnost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ±0,35 | [g/m] | ||||||||||||
| NW-01-27 | 9,5 | 14 | 40 | 30 | 20 | 0 | 1,5 | 0 | 0 | 0 | 10,8 | ||
| NW-01-27-HT | 9,5 | 14 | 40 | 30 | 20 | 0 | 1,5 | 0 | 10,8 | ||||
| NW-01-27-P | 9,5 | 14 | 40 | 30 | 20 | 0 | 1,5 | 0 | 0 | 10,8 | |||
| NW-01-27-LLY | 9,5 | 14 | 40 | 30 | 20 | 0 | 1,5 | 0 | 0 | 10,8 | |||
| NW-01-27-LLZ | 9,5 | 14 | 40 | 30 | 20 | 0 | 1,5 | 0 | 0 | 10,8 | |||
| NW-01-27-LLYZ | 9,5 | 14 | 40 | 30 | 20 | 0 | 1,5 | 0 | 0 | 10,8 |
| Objednávka č. | Označení | Hmotnost vozíku | ||
|---|---|---|---|---|
| [g] | ||||
| NW-11-27-80 | Vozík s průchozím otvorem | 25 | 9,94 EUR | |
| NW-11-27 | Injekčně vstřikovaný vozík | 10,8 | 4,97 EUR | |
| NW-11-27-LLY | Injekčně vstřikovaný vozík, plovoucí ložisko ve směru y | 10,8 | 4,97 EUR | |
| NW-11-27-LLZ | Injekčně vstřikovaný vozík, plovoucí ložisko ve směru z | 10,8 | 4,97 EUR | |
| NW-11-27-LLYZ | Injekčně vstřikovaný vozík, plovoucí ložisko ve směrech y a z | 10,8 | 4,97 EUR |
| Díl. č. | H | A | C | C1 | C2 | A2 | H2 | K2 | K3 | K4 | Spmin. | DpØmin. | Hmotnost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ±0,35 | [g/m] | ||||||||||||
| NW-11-27-80 | 9,5 | 14 | 80 | 76 | 60 | 0 | 1,2 | - | 5 | 6,5 | 25 | ||
| NW-11-27 | 9,5 | 14 | 34 | 30 | 20 | 0 | 1,5 | 0 | 0 | 10,8 | |||
| NW-11-27-LLY | 9,5 | 14 | 34 | 30 | 20 | 0 | 1,5 | 0 | 0 | 10,8 | |||
| NW-11-27-LLZ | 9,5 | 14 | 34 | 30 | 20 | 0 | 1,5 | 0 | 0 | 10,8 | |||
| NW-11-27-LLYZ | 9,5 | 14 | 34 | 30 | 20 | 0 | 1,5 | 0 | 0 | 10,8 |
Bez plovoucího ložiska
2Plovoucí ložisko ve směru z
3Plovoucí ložisko ve směru y
4Plovoucí ložisko ve směru yz
Zadejte požadovaný počet vozíků.