Snadné a rychlé vytvoření víceosého portálového systému
Pro vodicí šrouby a osy ozubených řemenů
Připraveno pro montáž energetických řetězů
Vyrobeno z eloxovaného hliníku
Úspora místa a hmotnosti
Montáž osy y na 2 osy x
Díl č. | osa x | osa y | Funkce sestavení portálového systému |
---|---|---|---|
AK-0011 | ZLW-0630, 100 mm vozík | ZLW-0630, ZLW-1040 | Montáž osy Y |
AK-0012 | ZLW-1040, 100 mm vozík | ZLW-0630, ZLW-1040 | Montáž osy Y |
AK-0013 | ZLW-1040, 150 mm vozík | ZLW-0630, ZLW-1040, ZLW-1080 | Montáž osy Y |
AK-0014 | ZLW-1660, 250 mm vozík | ZLW-1040, ZLW-1080 | Montáž osy Y |
AK-0024 | ZLW-1040, 200 mm vozík | ZLW-0630, ZLW-1040, ZLW-1080 | Montáž osy Y |
AK-0025 | ZLW-1080, 150 mm vozík | ZLW-0630, ZLW-1040, GRW-0630 | Montáž osy Y |
Číslo objednávky | A -0,3 | B -0,3 | G1 | H | a1 | a2 +0,2 | b | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AK-0011 | 100 | 54 | M5 | 13 | 62 | 88 | 25 | 74,05 EUR | |
AK-0013 | 150 | 73 | M5 | 8 | 112 | 138 | 25 | 123,93 EUR | |
AK-0014 | 250 | 104 | M5 | 10 | 0 | 232 | 35 | na požádání | |
AK-0024 | 200 | 73 | M5 | 8 | 162 | 188 | 25 | 135,73 EUR | |
AK-0025 | 150 | 107 | M5 | 8 | 112 | 138 | 25 | 135,73 EUR | |
AK-0012 | 100 | 73 | M5 | 8 | 62 | 88 | 25 | 85,19 EUR |