Změna jazyka :
Zvedací stoly možná nepatří mezi nejimpozantnější zařízení, ale v oblasti manipulace s materiálem jsou nepostradatelné. Používají se všude tam, kde je nutné zvednout náklad do požadované výšky. Vzhledem k vysoké kapacitě zatížení v řádu několika tun a vysoké frekvenci zdvihů při vícesměnném provozu jsou místa ložisek vystavena velkému zatížení. Aby standardní kovová ložiska spolehlivě fungovala, je nutné je pravidelně mazat, zejména pokud jsou vystavena povětrnostním vlivům. Díky pouzdrům iglidur vyrobeným z vysoce výkonných polymerů můžete prodloužit provozní životnost svých zvedacích stolů a snížit náklady spojené s údržbou.

Válcové ložisko

Odolné heavy-duty ložisko

Nůžkový kloub

Cenově výhodné univerzální a heavy-duty ložisko
Individuální řešení jsou stejně tak součástí produktové řady igus jako standardní díly. Naši odborníci přesně přizpůsobí výrobní proces a materiál komponent vašim požadavkům. Z široké škály vysoce výkonných polymerů odolných proti opotřebení a nevyžadujících údržbu pro vás vyberou ten správný materiál.

Osobne:
Pondelok až piatok: 7:00 – 15:00
Online:
Pondelok až piatok: 7:00 – 15:00