Krokové motory vodicího šroubu drylin E

Samostatné řešení s enkodérem nebo bez něj

Motor s olověným šroubem NEMA 11

Instalační velikost NEMA 11

  • Rozměr příruby: 28 mm
  • Udržovací moment: 0,1 Nm
  • Axiální zatížení hřídele: 50N
Vedený šroubový motor NEMA 17

Instalační velikost NEMA 17

  • Rozměr příruby: 42 mm
  • Udržovací moment: 0,5 Nm
  • Axiální zatížení hřídele: 100N
Vedený šroubový motor NEMA 17

Instalační velikost NEMA 23

  • Rozměr příruby: 56 mm
  • Udržovací moment: 2,0 Nm
  • Axiální zatížení hřídele: 500N

Proč motory drylin E?

Dodání 24 hodin

Připraveno k dodání během 24 hodin

Zásoby

Neustále udržoval velké zásoby

Ikona životnosti

Dlouhá životnost výrobku

Ikona dlouhodobé dostupnosti

Dlouhodobě dostupný sortiment

Žádná ikona minimálního objednaného množství

Žádné minimální objednací množství

100% testovaná ikona

100% testováno

vyhledávač produktů drylin E

Konfigurátor motoru

Pro elektromotory

Konfigurátor technologie pohonu

Pro elektrické lineární pohony

Konfigurátor olověného šroubového motoru

Pro motory s olověným šroubem

Naše služby nabízejí

Řídicí systémy motorů drylin E

  • Rychlé uvedení do provozu
  • Jednoduché a intuitivní uživatelské rozhraní
  • Kompatibilní s průmyslovými řídicími systémy
  • Pro všechny lineární osy drylin
Přejít na systémy ovládání motorů
Ikona systému řízení motoru

Vzorové programy drylin E

  • Stáhněte si programy s hlavním/řídícím programem & Parametrizace dryve
  • Kompatibilní s průmyslovými výrobci (Siemens, Beckhoff, Wago atd.)
  • Kompatibilní s běžnými jednočipovými počítači/vývojovými deskami
    (Arduino, Rasperry Pi, Beaglebone)
K ukázkovým programům

Mohlo by vás také zajímat:

DRE_Spojka_COU-570.png

Suché spojky drylin E

  • Se čtvercovým nebo kulatým pouzdrem
  • Tlumení vibrací
  • Teplotní rozsah od -30 °C do +100 °C
  • Tvrdost podle Shore 98SH A
DRE_Převodovka_GEA-370.png

Motorové převodovky drylin E

  • Planetová převodovka pro krokové motory igus NEMA 23 a 34
  • Zvýšený točivý moment motoru
  • Vyšší brzdný moment brzdy
  • Dvě montážní velikosti
  • K dispozici jsou převodové poměry 3 a 5
DRE_GEN_webová stránka_banner_vedoucí šroubový pohon

osy šroubů drylin E

  • Různé instalační velikosti
  • Různá provedení s kulatými hřídeli nebo kolejnicemi
  • Pro elektrické nebo ruční nastavení pomocí ručního kolečka

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Kamil Strkula_igus SK
Kamil Štrkula

Product Manager Bearings and Linear Technology igus®

+421 903 908 892Napsat e-mail

Konzultácie