Změna jazyka :

Někdy se četné standardy nevejdou do dostupného instalačního prostoru a je třeba s velkými náklady vybudovat jediný rotační zdroj energie v jiné instalační velikosti. Konfigurace správného rotačního zdroje energie pro vaši aplikaci je snadná a zabere jen několik sekund - to nyní umožňuje nový konfigurátor rotačních modulů. S vnějším průměrem od 200 mm do 2 500 mm získáte hotový standard v požadované velikosti, který si můžete objednat přímo online.
Vezměte prosím na vědomí
Nástroj je stále ve vývoji. Dotazy a požadavky můžete zanechat ve formuláři pro zpětnou vazbu v dolní části nástroje na webových stránkách.




Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 20:00.
Sobota od 8:00 do 12:00.
Online:
24h