Změna jazyka :
Naše nové produkty od
Integrace IIoT do průmyslových procesů zjednodušuje monitorování stavu a prediktivní údržbu. S našimi novými produkty se posouváme dále směrem k Průmyslu 4.0. Informace založené na senzorech nám umožňují přesné výroky o očekávané životnosti výrobků. Lze tak zkrátit prostoje a zvýšit efektivitu výroby. Neustále vyvíjíme naše produkty, které umožňují přesné plánování údržby a poskytují přesné informace o stavu systému v každém okamžiku.

Dobře známé monitorování tlačné/tahové síly a přetržení je nyní k dispozici také pro vertikální aplikace e-řetězů® s guidelok slimline (GLSL.P).
Integrace systému i.Sense zvyšuje životnost aplikace a zabraňuje poruchám a neplánovaným odstávkám. To umožňuje bezpečný provoz po skončení životního cyklu výrobku.
Aplikaci lze integrovat do prostředí superwise se všemi souvisejícími výhodami.

Červená, žlutá, zelená – stejně jako semafor ukazuje indikátor mechanického stavu stav opotřebení kluzných e-řetězů®. Bez jakékoli elektroniky. Nyní také pro systém E4.Q.

Datový koncentrátor přijímá informace o opotřebení nebo spotřebě ze všech senzorů igus „® “ a předává je prostřednictvím IoT do portálu superwise.
Toto digitální rozhraní umožňuje automatizovanou správu dat, například pro inteligentní ložiska drytech nebo inteligentní řetězy chainflex CASE, což šetří zdroje díky snížení objemu objednávek a monitorování.
Kromě toho lze zvýšit efektivitu nákupního oddělení zákazníka prostřednictvím automatizovaných objednávkových konceptů nebo aktivního kontaktu ze strany igus®.

Dvoustupňový senzorový prvek s mikrokontrolérem pro analýzu dat nabízí monitorování v reálném čase a prediktivní údržbu lineárních vedení drylin® W.
Integrace do infrastruktury superwise umožňuje automatické připomenutí výměny a objednání náhradních dílů. Zbytečné opravy a výměny jsou minulostí.

Inteligentní měření zbývající délky pro sledování zásob kabelů a jako základ pro automatické doobjednávání.
To zvyšuje efektivitu a spolehlivost systémů správy kabelů a pomáhá vyhnout se ztrátám času způsobeným chybějícími kabely.
Doobjednávky lze provádět pouze v případě potřeby, protože zásoby jsou k dispozici podle typu.

Superwise nabízí zákazníkům možnost objednávat služby online, komunikovat přímo a sledovat všechny připojené komponenty igus® na jednom panelu.
Přímá komunikace se servisním týmem a objednávky náhradních dílů, údržby nebo monitorovacích zařízení jedním kliknutím zajišťují celkovou efektivitu systému po celou dobu.
V současné době je nepřetržitě monitorováno více než 1000 zákaznických aplikací připojených k systému, což snižuje neplánované prostoje.

Maximální efektivita při monitorování stavu: nový firmware osvědčeného modulu pro monitorování stavu i.Sense nabízí měření profilu pohybu pro použití elektrických řetězů® na dlouhých trasách a také volně programovatelné alarmové kontakty.
Měření profilu pohybu e-řetězů® pomocí senzoru monitorování poruch poskytuje informace o stavu e-řetězu®. Integrace do prostředí superwise je možná.
Dodatečný alarm přes NC kontakty zjednodušuje integraci softwaru a šetří čas při programování.

... pro válečkové energetické řetězy s přímým nadřazeným připojením
Bezkontaktní snímač EC.IT sbírá data během provozu prakticky "za letu". Díky přímému připojení k superwise servisu může senzorová skříňka EC.IT zobrazovat cenné informace o životnosti, poskytovat pokyny k údržbě a upozorňovat na případné nesrovnalosti. Kromě toho lze všechny důležité informace zobrazit v kompaktní a přehledné formě na přístrojové desce.

... s připojením ke službě superwise
Modul i.Sense GEN II NEW nyní s aktualizacemi firmwaru a provozního softwaru over-the-air (OTA) zaznamenává data pohybového profilu vašich strojů a kromě osvědčeného monitorování tahu, přítlaku a zlomu umožňuje připojení k portálu superwise v rámci internetu věcí. Spolehlivě zabraňuje poruchám systému způsobeným cizími předměty, nesprávným seřízením nebo povětrnostními vlivy.

Inteligentní plánování servisních zásahů a modernizací. Díky novému modulu pro správu údržby, který byl přidán do firmwaru, a propojení se systémem superwise lze učinit chytrý krok v oblasti správy servisu. Modul umožňuje optimalizovat plánování údržby. Systémy lze servisovat efektivněji a lze snížit počet neplánovaných prostojů. Integrací modulu pro správu údržby do systému superwise lze učinit chytrý krok směrem ke zlepšení procesů údržby.

Všechny senzory v jedné krabičce ... hladce integrované do systému superwise
S ComBoxem jsou informace v reálném čase hladce integrovány do systému superwise. Toto kompaktní řešení kombinuje všechny senzory i.Sense v jediném zařízení a nabízí optimální integraci do služby superwise pro monitorování stavu. Přehledný ovládací panel zobrazuje nejen informace o životnosti a pokyny pro údržbu, ale také alarmy v případě anomálií, aby byla zajištěna efektivní a proaktivní údržba.

... nyní se záznamem událostí a funkcí Profinet Ethercat
Modul CF-D dokáže rychle detekovat poruchy kabelů, a je proto klíčový pro efektivní a přesnou údržbu ethernetových kabelů. Díky nové funkci záznamu událostí a kompatibilitě s Profinet Ethercat posouvá modul i.Sense CF.D diagnostiku poruch na novou úroveň: Přesně určuje místo poruchy přenosu, což umožňuje rychlé a přesné provádění údržby.

... pomocí indikátoru stavu
Mechanický indikátor stavu s barevnými indikátory (zelený, žlutý, červený). Ten se projevuje otěrem opotřebení příměsí článků řetězu. S rostoucím opotřebením se barva mění na žlutou. Zmenšující se vzdálenost mezi příčkami indikuje stav opotřebení.

... vybavené snímačem otěru
Přírubová ložiska igubal® jsou vybavena snímačem otěru, který je integrován do polymerové sférické kuličky. Vodivé prvky jsou přerušeny opotřebením. Výsledné procentuální hodnoty stavu jsou přenášeny buď do místního systému i.Cee, nebo do supermoderního cloudového řešení prostřednictvím sítě s dlouhým dosahem (LoRa).

... s přesností měření až 1 mm
Přesné určení polohy již není problém. S novým systémem měření posunutí lze polohu určit s přesností až 1 mm.

S inteligentní spojkou přívěsu lze bezpečně plánovat údržbu. Snímač měří opotřebení ložiska a včas vás informuje o nutnosti výměny ložiska. Poruchy a poškození mohou v zemědělství vést k vysokým nákladům. S inteligentní soudečkovou kuličkou tomu lze předejít.
Naše nové produkty od
Víte, jak drahá je pro průmyslové podniky jedna hodina odstávky zařízení? Pozor: podle studie společnosti Senseye, výrobce analytického softwaru z Velké Británie, je to 39 000 až 2 miliony amerických dolarů. Náklady, které se sčítají. Pět set společností s nejvyšším obratem na světě přichází kvůli výpadkům systémů prakticky o 1,5 bilionu amerických dolarů ročně. Šílená zátěž pro zisky, kterou již nelze ignorovat. A to ani v malých a středních firmách. Není proto divu, že se stále více firem zabývá tématy orientovanými na budoucnost, jako je monitorování stavu a prediktivní údržba. Jedná se o důležitý krok k minimalizaci prostojů a hospodárnějšímu provádění údržby.

superwise - igus® smart service
Inovativní služba superwise poprvé spojuje prvotřídní servis výrobků igus® orange s nejmodernější technologií smart plastics v jednom balíčku. Díky systematickému a umělou inteligencí podporovanému vyhodnocování aplikačních a projektových dat zákazníka nabízí igus® se superwise celou řadu výhod. Například můžeme zákazníka aktivně informovat o ceně, dodací lhůtě a možných vylepšeních výrobku před nadcházející výměnou.

První monitorovací systém pro roboty e-chain®
Roboty jsou již dlouho nedílnou součástí mnoha oblastí průmyslové výroby - svařování, lakování, pájení nebo paletizace: průmyslové roboty pracují dynamicky. Flexibilní víceosý energetický řetěz, jako je triflex® R od společnosti igus®, umožňuje bezpečné vedení kabelů robotů. Aby bylo možné včas rozpoznat případné přetržení řetězu způsobené extrémním zatížením a předejít neplánovaným odstávkám stroje, vyvinula společnost igus i.Sense TR.B, první systém monitorování přetržení pro víceosé energetické řetězy na světě.

... s novými chytrými plasty MWS
Miniaturní snímač opotřebení (MWS) z chytrých plastů slouží ke zjištění procenta opotřebení pohyblivých částí systému, aby se včas předešlo případným provozním poruchám.

Zjistěte napětí kabelu v rané fázi pomocí i.Sense CF.D
Doposud často existovaly pouze dvě možnosti servisu a údržby mechanicky namáhaných kabelů: buď se vyměňovaly pouze reaktivně, když už byly vadné, nebo se v určitých intervalech preventivně vyměňovaly kabely, které byly ještě funkční.
Nový modul i.Sense CF.D z chytrých plastů představuje první skutečnou alternativu k tomuto řešení: prediktivní údržbu datových, sběrnicových nebo ethernetových kabelů pomocí inteligentního sledování kvality přenosu dat během provozu.

... s novým snímačem i.Sense BRG mini
S novým mini senzorem i.Sense BRG máte kompletní přehled o všech polohách ložisek. Protože s touto novinkou můžete (prakticky) každý plastový výrobek od společnosti igus "učinit chytrým"; tj. jako uživatel můžete těžit z monitorování stavu v reálném čase včetně možností digitálního vyhodnocení zaznamenaných dat stroje. V kombinaci s modulem i.Cee jsou pak vydávána doporučení pro prediktivní údržbu a výkazy životnosti.

Nejjednodušší způsob, jak vstoupit do světa senzorových technologií
Moderní průmysl by byl nemyslitelný bez senzorů jako zdrojů dat. S chytrými plasty se tímto směrem důsledně ubíráme již téměř 10 let a každoročně vyvíjíme nové inteligentní monitorovací systémy pro systémy zásobování energií, kabely a lineární vedení. Nyní je chceme zpřístupnit ještě většímu počtu uživatelů a vstupujeme do světa nízkonákladové senzorové technologie s našimi nástroji pro kutily z chytrých plastů.

Indikátor napětí kabelu jako volitelný inteligentní senzor
Bezpečná dodávka energie na dlouhé vzdálenosti za příznivou cenu - to je autoglide 5. Systém energetických řetězů autoglide 5 je speciálně navržen pro horizontální použití při manipulaci s materiálem a na jeřábových systémech. Dodávka energie se rychle instaluje, protože nemá vodicí žlab. Místo toho spočívá na napnutém laně pomocí speciální spodní konstrukce. A právě o tom je tento nový výrobek, varianta s inteligentním senzorem AG5.

... se snímačem opotřebení EC.W v online konfigurátoru e-chain
Rychlá a snadná cesta k řešení na míru: s pomocí odborníka na "e-chain" si zájemci mohou sestavit systém energetického řetězu na míru v pouhých třech krocích. Včetně transparentního zobrazení ceny, životnosti a dodací lhůty. Poprvé mají nyní uživatelé možnost konfigurovat svůj e-řetězec přímo pomocí inteligentního snímače opotřebení i.Sense EC.W. Zákazníci tak získají komplexní systém e-chain připravený k zapojení včetně monitorování stavu v reálném čase - a to vše na několik kliknutí.

Chytré technologie jako standard v mnoha e-řetězcích® Novinky
Digitalizace na všech (cestovních) cestách: ať už v čistých prostorách, v divadle nebo při rotačních pohybech ... požadavek na inteligentní sledování stavu, a tím i na vyšší bezpečnost a delší životnost, je stále silnější. Proto se letos opět objevuje mnoho nových zajímavostí v oblasti dodávek energie, které jsou již standardně vybaveny osvědčenou technologií inteligentních plastů pro inteligentní sledování stavu a prediktivní údržbu.
Naše nové produkty od
Naším úkolem je neustále vyvíjet nové produkty pro e-řetězce a kabely. Tímto způsobem vám umožňujeme současně šetřit náklady a dále zvyšovat kvalitu strojů a systémů, tj. "Tech up. Snížení nákladů".
Ve společnosti igus bereme vážně i naši odpovědnost za snižování plastového odpadu a zlepšování recyklace: když vlečné nebo energetické řetězy dosáhnou konce své životnosti, necháme je zpracovat v recyklačním programu igus. Zjistěte více o naší investici do chemické recyklace společnosti Mura Technology Limited.

IMPS - igus motion plastics show
Fyzicko-virtuální veletržní stánek o rozloze 400 m², který můžete navštívit, kdykoli budete chtít.
Veletržní stánek si můžete prohlédnout sami nebo společně s některým z našich odborníků:

... Zjistěte napětí kabelu v rané fázi pomocí i.Sense CF.D
Doposud často existovaly pouze dvě možnosti servisu a údržby mechanicky namáhaných kabelů: buď se vyměňovaly pouze reaktivně, když už byly vadné, nebo se v určitých intervalech preventivně vyměňovaly kabely, které byly ještě funkční.
Nový modul i.Sense CF.D z chytrých plastů představuje první skutečnou alternativu k tomuto řešení: prediktivní údržbu datových, sběrnicových nebo ethernetových kabelů pomocí inteligentního sledování kvality přenosu dat během provozu.

... s novým senzorem životnosti i.Sense EC.W
Díky novému senzoru i.Sense EC.W je větší dostupnost systému cenově výhodnější než kdykoli předtím. Díky přímému propojení s řídicím systémem stroje PLC prostřednictvím bezpotenciálových kontaktů je sledování stavu vašich posuvných systémů napájení energií v reálném čase možné již od 248,00 EUR (ceník DE).
Díky tomu je snazší než kdykoli předtím zabránit neplánovaným odstávkám a zvýšit dostupnost systému.

... i.Sense TR.B pro inteligentní sledování stavu robotů
Roboty jsou již dlouho nedílnou součástí mnoha oblastí průmyslové výroby - ať už jde o svařování, lakování, pájení nebo paletizaci: průmyslové roboty pracují dynamicky. Flexibilní víceosý energetický řetěz, jako je triflex® R od společnosti igus®, umožňuje bezpečné vedení kabelů robotů. Aby bylo možné včas rozpoznat případné přetržení řetězu způsobené extrémním zatížením a předejít neplánovaným odstávkám stroje, vyvinula společnost igus i.Sense TR.B, první systém monitorování přetržení pro víceosé energetické řetězy na světě.
... díky novému zařízení i.Cee wonderbox
Díky bezkontaktnímu monitorování systému pro posuvné systémy elektronických řetězů® (s & bez válečků) dosáhla společnost igus® technologické senzace. Nový i.Cee wonderbox měří dynamické parametry projíždějícího "řetězu" bezkontaktně, podobně jako rychlostní hlásič na dálnici. Porovnáním standardních hodnot z dlouholetých zkušeností ve zkušební laboratoři igus lze včas rozpoznat změny stavu a provést přesnou předpověď životnosti pro každý jednotlivý článek řetězu.
... Prediktivní údržba v čistých prostorách s i.Cee EC.S
Technologie inteligentních ultrazvukových senzorů v tomto zvýraznění čistých prostor se používá k průběžnému sledování aktuálního průhybu nosného řetězu. Plochý e-skin® s nosným řetězem SKF.S je vybaven definovaným poloměrem ohybu, a proto umožňuje i volné délky v čistém prostoru. Jakmile je zjištěn kritický stav napájecího systému, jsou vydána doporučení pro prediktivní údržbu.

... bez velkého divadla díky i.Sense ES.B
Nové divadlo e-spool je nyní vybaveno různými chytrými funkcemi: Síla pružení tří obsažených pružin je monitorována pomocí snímače zatížení. Pokud síla klesne pod tuto úroveň, je uživatel upozorněn, aby pružinu vyměnil. Pokud je síla překročena, došlo k zablokování, které je třeba odstranit.
Lze také nainstalovat monitor snímače otáček, který počítá otáčky bubnu a určuje polohu řetězu. Jako další ochrana pro zvýšení bezpečnosti systému může být v budoucnu na pohyblivý konec řetězu instalován také osvědčený i.Sense EC.P pro monitorování síly tlačení/tažení.

... pro všechny chytré plastové komponenty
Na novém portálu i.Cee:portal bude v budoucnu na jednom místě centrálně k dispozici řada funkcí a případů použití:

... v novém internetovém obchodě i.Sense
V návaznosti na kompletní sadu chytrých plastů lze nyní systémy i.Sense EC.P pro monitorování tlačné/tažné síly a i.Sense EC.B pro detekci zlomů také plně konfigurovat se zobrazením cen a objednat přímo v internetovém obchodě i.Sense.
Individuální konfiguraci systému v závislosti na aplikaci lze snadno zvolit pomocí několika kritérií výběru (řada řetězů, délka, poloha rozváděče, přebytečná délka kabelu). Podle toho je pak vystaven příslušný seznam dílů, cena a dodací lhůta. Další informace, jako jsou makra EPLAN a návody k obsluze a montáži, si lze prohlédnout také přímo v obchodě.

... v inteligentní továrně od společnosti FANUC & igus
K analýze dat ze strojů a systémů přímo na místě nabízí mezinárodní výrobce robotů Fanuc svou otevřenou průmyslovou platformu IoT "FIELD system". Systém dokáže propojit výrobní stroje všech výrobců prostřednictvím topologie lokální sítě a umožňuje komplexní analýzu dat celého procesního řetězce.
V této infrastruktuře se používají jak aplikace Fanuc, tak aplikace třetích stran. Pomocí aplikace igus "smart plastics - i.Cee" mohou technici údržby kdykoli sledovat stav svých komponent igus v systému FIELD a předem plánovat údržbu.

... s novými makry EPLAN pro chytré plasty
EPLAN Electric P8, jeden z hlavních produktů společnosti EPLAN GmbH & Co. KG, je považován za jeden z oborových standardů pro projektování elektrických zařízení a podporuje projektování zařízení od komplexního plánování až po výrobu, uvedení do provozu, servis a údržbu.
Na základě různých studií bylo zjištěno, že je možné optimalizovat čas potřebný k návrhu typického rozváděče včetně všech řídicích modulů o více než 50 %.

... s mnoha dalšími zajímavostmi chytrých řetězců v roce 2022

... inteligentní plasty nyní také v igus cobot ReBeL®
U nejnovější generace servisních robotů s funkcí cobot zapojila společnost igus své zkušenosti s pohyblivými plasty také do výkonové elektroniky a poprvé vyvinula snímač využívající vodivé plastové dráhy. To umožňuje přesné měření počtu otáček a cyklů, průchodů, teploty a proudu.
Díky propojení prostřednictvím inteligentních plastových systémů se na přístrojové desce přehledně zobrazují všechna generovaná data v reálném čase - buď prostřednictvím cloudu, nebo v místní síti, v závislosti na požadavcích zákazníka. Zákazník tak získá plnou transparentnost o svém chytrém systému ReBeL® v provozu, o klíčových údajích, jako je opotřebení, doba cyklu a množství.

... s novým snímačem i.Sense BRG mini
S novým snímačem i.Sense BRG mini máte k dispozici kompletní monitorování všech poloh ložisek. Protože s tímto novým produktem můžete (téměř) každý plastový výrobek od společnosti igus "učinit chytrým"; tj. jako uživatelé můžete využívat monitorování stavu v reálném čase včetně možností digitálního vyhodnocení zaznamenaných dat stroje. V kombinaci s modulem i.Cee jsou pak vydávána doporučení pro prediktivní údržbu a výkazy životnosti.