Změna jazyka :

Vliv počasí jako v praxi
Zkušební zařízení pro čelní nakladače je součástí zkušební laboratoře igus o rozloze 3 800 m2 ®. Cílem tohoto zkušebního zařízení je testovat různé kombinace kluzných ložisek a hřídelů pro zemědělské a stavební stroje v reálných podmínkách. V každé zkoušce lze přímo porovnávat různé kombinace. To umožňuje testovat různé materiály iglidur ® na jedné straně a kovová ložiska na straně druhé.
Zkušební zařízení tak umožňuje porovnat stávající zákaznická řešení (např. ocelová pouzdra, kovová válcovaná ložiska s teflonovým povlakem, bronzová ložiska atd.) v reálném použití s bezúdržbovými ložisky iglidur®.
Výsledky mají význam nejen pro čelní nakladače, ale lze je přenést i na další aplikace v odvětví těžkých nákladních vozidel. Podobné parametry lze obecně nalézt u všech aplikací, které jsou poháněny hydraulickým válcem.
Rádi provedeme test pro vaši aplikaci kluzných ložisek. V závislosti na požadovaných parametrech jsou samozřejmě k dispozici další zkušební zařízení pro co nejrealističtější testování aplikace.
| Nádrž | Objemový tok | Pracovní tlak | Motor | Systémy ovládání |
|---|---|---|---|---|
| 300l | 66 l/min. | Max. 220 barů | 11kW | Řízení PLC s 10" dotykovým displejem |
| Cesty | Vibrační provoz | Maximální zatížení | Vmax |
|---|---|---|---|
| Jednorázová cesta | Easy | 500 kg (variabilní) | 4 cykly/min. při plném otočení |
| Kombinovaná cesta | Více | ||
| Synchronní jízda |
Osobne:
Pondelok až piatok: 7:00 – 15:00
Online:
Pondelok až piatok: 7:00 – 15:00