OSC offshore řetězec

Řetěz na moři OSC
Technický trojúhelník

Tech up

Trojúhelník nákladů dolů

Cost down

Důkazní čtverec

Důkaz

Kruh udržitelnosti

Trvalá udržitelnost

Vývoj pobřežního řetězce OCS

Řetěz na moři OSC

vnitřní oddělení

Články řetězu

Lano z plastových vláken

Montážní konzola

Offshore řetězec OSC
Offshore řetězec OSC
Průměr kabelu Max. 80mm
Hi [mm] Max. 80mm
Ha [mm] 180 mm
Stoupání [mm] 187,5 / 750
Poloměr ohybu [mm] 750 mm
Hmotnost [kg/m] 40 kg/m
Pracovní zatížení [kN] 187 kN

Nejzajímavější projekty s offshore řetězcem OSC

Plovoucí úložná jednotka v terminálu pro těžbu LNG

Systém vedení napájecích kabelů na břehu pro plovoucí skladovací jednotku v Bahrajnu

Energetický řetězec na moři

Silné vedení kabelů na vrtné plošině větrné farmy

Často kladené otázky

Mohlo by vás také zajímat toto

Kabely chainflex

Kabely chainflex

Kompletní systém readychain

Záruka

Projektové plánování

Projektové plánování

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Preprava a konzultace