Změna jazyka :
Nejdůležitější produkty, služby a největší úspěchy v oboru obráběcích strojů – to vše najdete v novém časopise.

Zmeškali jste poslední veletrh obráběcích strojů? Máme pro vás řešení. Navštivte online náš veletržní stánek s obráběcími stroji v Kolíně nad Rýnem. Případně si u nás můžete domluvit virtuální prohlídku stánku zde.

Jaké výzvy je třeba zohlednit při výběru řetězu e-chain® s profilovanými příčkami? Společnost Trima Triebeser Maschinenbau GmbH stála právě před touto otázkou. Výrobce strojů hledal bezpečné vedení pro 300mm sací hadici na dřevozpracujícím stroji. Zde najdete požadavky na řetězy e-chain® s profilovanými příčkami v průmyslovém odvětví a informace o vybraném systému.

Vibrační chování energetických řetězů
Vibrace v součástech obráběcích strojů mohou vést k tomu, že stroje již nebudou pracovat přesně, což sníží kvalitu obrobků a zvýší opotřebení součástí stroje. Energetické řetězy, „pupeční šňůry“ moderních obráběcích strojů, představují potenciální zdroj problémů. K zajištění jejich hladkého chodu jsou zapotřebí inovativní řešení ...

Všechny výrobky jsou testovány z hlediska opotřebení a zatížení za reálných podmínek v zkušební laboratoři společnosti igus, která je největší v oboru. Díky tomu lze přesně určit provozní životnost výrobků.
Společnost igus na požádání provádí také zákaznické testy, při nichž ověřuje použití výrobků za zcela individuálně přizpůsobených podmínek.
Osobne:
Pondelok až piatok: 7:00 – 15:00
Online:
Pondelok až piatok: 7:00 – 15:00