Změna jazyka :

Pohyblivá světla, profilové a následné spoty: osvětlovací systémy jevištní a eventové techniky musí být lehké, tiché a spolehlivě fungovat. výrobky igus z vysoce výkonných plastů jsou pro tyto aplikace ideální. Díky suchému provozu našich plastových ložisek a lineárních vedení nevyžadují žádnou údržbu. Jejich jednodušší typ pohybu znamená, že naše ložiska mají mnohem nižší provozní hluk, nižší hmotnost a až o 40 % nižší náklady než rotující ocelové kuličky.
Naše energetické řetězy pomáhají předcházet poruchám kabelů a prodlužují životnost strojů, zejména v kombinaci s našimi kabely vyrobenými speciálně pro pohyb. Naše systémy energetických řetězů pracují tiše a s malými vibracemi a lze je snadno instalovat i v malých prostorech.
Individuální řešení jsou součástí sortimentu igus stejně jako standardní díly. Naši odborníci přizpůsobí výrobní proces a materiál komponent přesně vašim požadavkům. Z široké nabídky vysoce výkonných polymerů odolných proti opotřebení a bezúdržbových materiálů pro vás vyberou ten správný materiál.

Společnost HARMAN spoléhá na naše pohybové plasty u svých pohyblivých světelných reflektorů MAC Encore Performance. lineární moduly drylin s motory zajišťují plynulý pohyb a díky vložkám bez mazání nevyžadují žádnou údržbu. Malé e-řetězce navíc vedou kabely v provozu s předem stanoveným poloměrem ohybu a chrání je tak před poškozením, což vede ke spolehlivému napájení.

Osobne:
Pondelok až piatok: 7:00 – 15:00
Online:
Pondelok až piatok: 7:00 – 15:00