Změna jazyka :
ložiskové prvky igubal® lze bez problémů používat i v drsném prostředí. Ve vlhkém nebo mokrém prostředí ložiska nekorodují a jsou odolná vůči slabým kyselinám a louhům. Provozní teploty se pohybují od -40 do +200 °C. Je třeba zdůraznit také necitlivost vůči nečistotám, protože ani při extrémním znečištění nevyžadují kluzná ložiska ložiskových prvků igubal® těsnění. To platí jak pro jemný prach, tak pro hrubé nečistoty.

X = teplota [ºC]
Y = procentuální pevnost v tahu [%]
Vliv teploty na maximální pevnost v tahu igubalu®- konec tyče
| Aplikační teplota ve °C | |||
|---|---|---|---|
| Standard | Verze HT | Potraviny | |
| Minimální | -30 | -40 | -30 |
| Max. dlouhodobá | +80 | +200 | +100 |
| Maximum, krátkodobě | +120 | +240 | +110 |

ložiskové prvky igubal® lze použít s různými tolerancemi v závislosti na aplikaci. Ve standardním programu jsou navrženy s velkou ložiskovou vůlí, která umožňuje bezpečný provoz i při vysokých obvodových rychlostech. Otvor vnitřního kroužku má toleranci E10. Hřídele by měly být tolerovány v rozmezí h6 až h9. Tolerance naleznete v tabulce. Pokud jsou požadovány přísnější nebo širší tolerance ložisek, kontaktujte nás.
| Jmenovitý rozměr [mm] | Tolerance | |
|---|---|---|
| Pokles měřidla zástrčky | Tyčinky zásuvného měřidla | |
| 0-3 | x.01 | x.05 |
| > 3 až 6 | x.02 | x.07 |
| > 6 až 10 | x.02 | x.08 |
| > 10 až 18 | x.03 | x.10 |
| > 18 až 30 | x.04 | x.12 |
| > 30 až 50 | x.05 | x.15 |
Kulové víčko ložiska z igliduru® W300 i pouzdro z igumidu® G jsou odolné vůči slabým louhům, slabým kyselinám, palivům a všem druhům maziv. Absorpce vlhkosti igumidu® se v běžných klimatických podmínkách pohybuje kolem 1,3 % hmotnosti. Mez nasycení ve vodě je 6,5 %. To je třeba vzít v úvahu s odpovídajícími vlivy prostředí. Pro vyšší chemickou odolnost lze použít verzi HT.
Všechny údaje při pokojové teplotě [20°C]
| Médium | Odolnost | ||
|---|---|---|---|
| Standard | Verze HT | Potraviny | |
| Alkohol | + do 0 | + | |
| Uhlovodíky | + | + | + |
| Mazací tuky a oleje bez aditiv | + | + | + |
| Paliva | + | + | |
| Ředěné kyseliny | 0 až - | + do 0 | 0 až - |
| Silné kyseliny | - | + až - | |
| Ředěné zásady | + | + | + |
| Silné zásady | 0 | + |
Únosnost bezúdržbových ložiskových prvků igubal® je při běžných okolních teplotách velmi vysoká. ložiskové prvky igubal® absorbují vysoké síly a váží pouze pětinu běžných kovových ložiskových těles. Vynikající tlumicí vlastnosti jsou dány tím, že na rozdíl od oceli dokáže plastový materiál dvoudílného ložiska pohlcovat vibrace.
Při používání je však třeba brát v úvahu specifikace specifické pro plast, jako je závislost na teplotě a chování při tečení. Z tohoto důvodu by měla být únosnost konce tyče ověřena individuálně při praktické zkoušce, zejména v případě vysokého trvalého zatížení, nízkých rychlostí zatížení a vyšších teplot.
Důležitou výhodou bezúdržbových ložiskových prvků igubal® je, že rychlé otáčivé pohyby hřídele ložiska probíhají přímo v kulovém víčku ložiska z igliduru® W300. Výhodou tohoto plastového/ocelového kluzného ložiska je, že vysoké otáčky jsou možné i v suchém provozu. S ohledem na radiální zatížení je možné dosáhnout maximální rychlosti posuvu při otáčení až 0,5 m/s.
Úhlové pohyby sférického ložiska se naproti tomu odehrávají na kulovém vnějším průměru ložiskové kaloty.
Bezúdržbové ložiskové elementy igubal® umožňují také lineární pohyby hřídele bez dalšího.
| Typ závitu | Stoupání [mm] |
|---|---|
| M2 | 0,40 |
| M3 | 0,50 |
| M4 | 0,70 |
| M5 | 0,80 |
| M6 | 1,00 |
| M8 | 1,25 |
| M10 | 1,50 |
| M 10 F | 1,25 |
| M12 | 1,75 |
| M 12 F | 1,25 |
| M14 | 2,00 |
| M16 | 2,00 |
| M 16 F | 1,50 |
| M 18 | 1,50 |
| M 20 | 1,50 |
| M 20 | 2,50 |
| M 22 | 1,50 |
| M 24 | 2,00 |
| M 27 | 2,00 |
| M 30 | 2,00 |
Znáte naše výrobky a chcete si prohlédnout nabídku v internetovém obchodě nebo si je přímo objednat?

V pouhých třech krocích můžete na základě parametrů vaší aplikace určit vhodné doporučení výrobku, včetně životnosti.
Zde najdete nejdůležitější informace, technologie, otázky a odpovědi o soudečkových ložiskách igubal.
Osobne:
Pondelok až piatok: 7:00 – 15:00
Online:
Pondelok až piatok: 7:00 – 15:00