Změna jazyka :

Řada igubal Food Contact (FC) nabízí vysoce výkonné plasty vyhovující požadavkům FDA pro použití v potravinářských provozech. Tato ložiska zabraňují kontaminaci produktu, nevyžadují žádné další mazivo a lze je snadno sterilizovat horkou párou. Jsou odolná vůči čisticím prostředkům, chemikáliím a alkoholu. Díky modrému zbarvení je lze snadno identifikovat a detekovatelné přísady umožňují lokalizovat i ty nejmenší úlomky.
Vizuálně a magneticky zjistitelné
V souladu s předpisy FDA a EU10/2011
Vhodné pro styk s potravinami
Samomazné a bezúdržbové

Až o 40 % levnější než řešení z nerezové oceli
řešení z nerezové oceli

Chcete se sami přesvědčit o kvalitě našich výrobků? Pak si u nás můžete objednat vzorek zdarma!

Znáte naše výrobky a chcete si prohlédnout nabídku v internetovém obchodě nebo si je přímo objednat?

V pouhých třech krocích můžete na základě parametrů vaší aplikace určit vhodné doporučení výrobku, včetně životnosti.
Zde najdete nejdůležitější informace, technologie, otázky a odpovědi o soudečkových ložiskách igubal.
Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 20:00.
Sobota od 8:00 do 12:00.
Online:
24h