Změna jazyka :
Zde naleznete všechny naše zkušební zprávy o testech odolnosti našich optických kabelů.
Kabel CFLG88.2.50/125 s odstupňovaným indexem vláken byl speciálně vyvinut pro flexibilní použití a je ideální pro náročné vnitřní prostředí. Je ideální pro suché a prašné prostory, jako jsou například stroje na zpracování kamene. Vysoce kvalitní mnohovidová vlákna zaručují bezpečný a spolehlivý přenos dat i za nepříznivých podmínek.
Pro ještě větší všestrannost nabízíme v našem internetovém obchodě také CFLG88 s průměrem vláken 62.5/125.

Optický kabel z rodiny kabelů pro roboty CFROBOT5 je vždy okamžitě spojen se šestiosým kloubovým robotem, protože zahrnuje torzní pohyb. Nemusí tomu tak však být vždy, protože zákazníci velmi často potřebují vést citlivé signály. Tyto signály pocházejí z aktuátorů, které jsou vedeny ve volných, nedefinovaných pohybech, kde také hraje roli torze. Extrémně přesná měření produkují neuvěřitelné množství dat, která lze nejspolehlivěji přenášet bez rušení prostřednictvím optického kabelu. Úkolem je citlivý optický prvek v kabelu utlumit tak, aby nemohlo dojít k jeho poškození - a to ani v dlouhodobém horizontu.

Strojní inženýři a výrobci dveří a animačních zařízení pro veletrhy hledali extrémně kompaktní, snadno instalovatelný řetězový systém včetně navádění. Reagovali jsme na to naším mikroflizem, který využívá FOC, takže data lze přenášet ve velmi malých instalačních prostorech. Naše řada kabelů CFLG.LB dokáže spolehlivě přenášet data v malých poloměrech ohybu a na dlouhých trasách. Jeho oděruvzdorný vnější plášť z TPE mu to umožňuje velmi spolehlivě a po dlouhou dobu

Osobne:
Pondelok až piatok: 7:00 – 15:00
Online:
Pondelok až piatok: 7:00 – 15:00