Vedení kabelů na stroji FANUC CRX

Společnost igus je partnerem společnosti FANUC pro zařízení CRX

Fanuc CRX

Upevňovací body osa 1 & 6

Připojení k ose 6

Osa připojení 1

Instalace systému napájení triflex R na stroj FANUC CRX

Rozsah svorek Cobot

Standardní svorka Cobot

Svorka s háčkem a smyčkou

  • 1x plastový držák
  • 1m pásky na suchý zip
  • nejvýhodnější svorka v nabídce
  • Bez silikonu
  • maximální volnost při vedení kabelů
Svorka Cobot s montážní konzolou, bez odlehčení tahu

Svorka bez odlehčení tahu

  • 1x plastový držák
  • 1m pásky na suchý zip
  • 1x držák pro montáž světla velikosti 30 nebo 40
  • vhodné pro TRE, TRC & TRL ve velikosti 30 nebo 40
  • bez silikonu
Svorka Cobot s MB s SR

Svorka s odlehčením tahu

  • 1x plastový držák
  • 1m pásky na suchý zip
  • 1x držák pro montáž světla velikosti 30 nebo 40
  • U velikosti 40 volitelně s dlouhými a krátkými odlehčovacími zuby
  • Vhodné pro TRE, TRC & TRL ve velikosti 30 nebo 40
  • Bez silikonu
Chránič svorky Cobot

Chránič svorek

  • 1x plastový držák
  • 1m pásky na suchý zip
  • 1x kulatý chránič velikosti 40
  • Chránič může nést TRE, TRC & TRL ve velikosti 40
  • bez silikonu
Svorky Cobot PMA

Hadicová svorka PMA

  • 1x plastový držák
  • 1m pásky na suchý zip
  • PMA klip
  • k dispozici v 5 velikostech pro vlnité hadice o průměru:
    Ø17 mm, Ø23 mm, Ø29 mm, Ø36 mm a Ø48 mm.
  • Bez silikonu
řetěz triflex R

e-řetěz, který se dodává se svorkou cobota.

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Konzultácie