Cik-cak systém

Vodicí cik-cak systém

Zig-zag pro vazníky - kompletní systém do 15 m

Kompletní cik-cak systém
  • Cena snížena až o 30 % oproti předchozímu provedení.
  • Úspora nákladů až 20 %
  • Nízké nároky na údržbu a modulární systém

Nízkonákladový cik-cak e-řetěz® - Kompletní systém do 10 m

  • Hmotnost je méně než poloviční ve srovnání se standardním klikatým košem, což umožňuje vyšší užitečné zatížení.
  • Cena snížená až o 50 % ve srovnání se standardním cik cak košem.
  • Nižší výkon pohonu díky snížení hmotnosti
  • Tiché polymerové elektronické řetězy®
Nízkonákladové cik-cak
  • Bezpečné a spolehlivé vedení dat a energie
  • Cenově výhodné, prostorově úsporné řešení
  • Robustní a snadno se instaluje
  • Tichý chod a nízké vibrace
  • Aplikace zavěšená vertikálně

Jevištní plošiny

Klikaté systémy v jevištních plošinách

V domě tančící vody

Klikatý systém v Domě tančící vody

Portál etapy

Klikaté systémy v portálech jeviště

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Preprava a konzultace