Změna jazyka :
Podle principu závěsné instalace je možné s naším energetickým řetězem překonat vzdálenost, tj. výšku instalace, přes 100 metrů. Zejména v oblasti technologie toku materiálu umožňuje energetický řetěz svazkové napájení nejrůznějších typů kabelů. Použití energetického řetězu zajišťuje, že se jednotlivé kabely nezachytávají o části regálů nebo vyčnívající palety.
| Maximální výška zdvihu | 100 m | |
| v max. | 20 m/s | V závislosti na výšce zdvihu a síle energetického řetězce |
| a max. | 50m/s2 | V závislosti na výšce zdvihu a síle energetického řetězce |
U zavěšených aplikací často představují problém volně se pohybující kabely (pro elektrickou energii, signály, hydrauliku, pneumatiku atd.). Při pohybu systému začnou kabely vibrovat a mohou narazit do součástí systému a v nejhorším případě se přetrhnout.
Proto se zde používají energetické řetězy, které jednak chrání jednotlivé kabely, jednak umožňují řízený pohyb svazku kabelů.
Naše tipy vám ukáží, na co si dát pozor při zavěšené aplikaci.

Pohyb bez bočního zrychlení
Pokud aplikace vyžaduje čistě vertikální pohyb bez bočního zrychlení, lze energetický řetěz namontovat bez boční podpory.
Pohyb s bočním zrychlením
Pokud dochází také k bočnímu zrychlení, musí být ve většině případů zajištěno boční vedení energetického řetězu. Vedení nemusí být vždy plynulé. Musí však pokrývat alespoň oblast, ve které by se energetický řetěz mohl vychylovat.
Boční zrychlení pak působí příčně na energetický řetěz, kde je stabilnější. V případě vedení by měl být zvolen energetický řetěz s předpětím. Tím je zajištěno, že energetický řetěz je zatlačen do vodicího žlabu.
Pokud je to možné, měl by být energetický řetěz namontován podle schématu B.

Pro závěsné použití je vhodný běžný energetický řetěz s předpětím od nás, pokud je k dispozici dostatek prostoru. Předpětí přispívá k tichému chodu energetického řetězu, ale kvůli svému mírně baňatému vzhledu vyžaduje trochu více místa. Pokud není k dispozici žádný prostor - jako je tomu často u regálových dopravníků v úzkých uličkách - je třeba objednat energetický řetěz bez předpětí. Nabízíme četné verze bez předpětí. no camber znamená bez předpětí.
Příklad objednávky: E4.32.10.175.0.no camber.

Osobne:
Pondelok až piatok: 7:00 – 15:00
Online:
Pondelok až piatok: 7:00 – 15:00