Změna jazyka :
Když v Gelsenkirchenu zazní píšťalka a fotbalové týmy proti sobě nastoupí, počítá se jen vítězství nebo porážka. Ale ani tady se nic neobejde bez techniky. Hráči dominují na hrací ploše a bezúdržbový válečkový energetický řetěz pod hrací plochou prokazuje svou sílu při pohybu hřiště.

Koryto o hmotnosti 11 000 tun s hrací plochou se pohybuje pomocí válečkových energetických systémů! Takzvaný "rol e-chain®" má jasnou výhodu oproti běžným kluzným aplikacím, zejména při dlouhých pojezdových vzdálenostech.
"Takový stadion svět ještě neviděl," nadšený prezident FIFA Joseph Blatter o VELTINS Areně. Evropská fotbalová asociace UEFA ohodnotila tento multifunkční areál ve své nejvyšší udělované kategorii jako "pětihvězdičkový stadion": "Stadion více než splňuje požadavky a mohl by být hodnocen i jako "šestihvězdičkový"." Jedním z jeho charakteristických znaků je mobilní hřiště. Přesouvá se na jednoduchou vzdálenost 170 metrů pomocí dvou prostorově úsporných energetických válečkových řetězů a speciálních kabelů od společnosti igus.
Od Bruce Springsteena až po vládní summit
Tyto chvalozpěvy podtrhují ohlas, který aréna zaznamenala od svého otevření v srpnu 2001. Během velmi krátké doby se etablovala jako jedno z nejmodernějších sportovišť na kontinentu. UEFA řadí stadion do nejvyšší klasifikace, kategorie 4. Do dnešního dne navštívily miliony lidí nejen sportovní události. Na stadionu se konala celá řada akcí, od automobilových závodů až po hudební koncerty a biatlon.

Hřiště je během zápasů v podstatě jen uvnitř stadionu.
Stadion, který byl zcela financován soukromým sektorem, zaujme svou technologií. Zatahovací hřiště, uzavíratelná střecha, pohyblivá jižní tribuna a nadrozměrná videokostka pod střechou jsou jen některé z technických zajímavostí. Díky "Knappenkarte", byl zaveden bezhotovostní platební styk založený na čipové technologii. Vstupenka je rovněž založena na čipové technologii a snadno a bezpečně kontroluje přístup.
Obří koryto jako zásuvka: výsuvné hřiště
Hrací plocha VELTINS Areny je víc než jen zelené hřiště. Je zasazeno do 118 metrů dlouhého a 79 metrů širokého koryta a je jediným hřištěm v Bundeslize, které se pohybuje tam a zpět na vzdálenost přibližně 340 metrů. Jeho vzorem byl Gelredome v nizozemském Arnhemu.

Energetický řetěz s válečky integrovanými v bocích - necitlivý na nečistoty a šetřící místo.
"Hřiště je během zápasů v podstatě jen uvnitř stadionu. Přemístěním hřiště zajistíme optimální podmínky pro citlivý zelený povrch. Tribuny stadionu jsou vysoké a obecně brání přímému slunečnímu záření. To má znatelný vliv na trávník, který by se jinak musel každých několik měsíců vyměňovat za velmi drahý válcovaný trávník," vysvětluje generální ředitel společnosti igus Michael Blaß. "A když se hřiště pohybuje, používají se naše válečkové energetické řetězy pro napájení. Zabírají velmi málo místa a od samého začátku prokazují svou pevnost."
Princip mobilního hřiště je poměrně jednoduchý. Žlab o hmotnosti 11 000 tun se zasouvá a vysouvá z arény jako zásuvka. Aby to fungovalo hladce, bylo do takzvané sekundární podlahy, základů, zapuštěno 16 ocelových kolejnic. Každá kolejnice je 25 cm široká a 300 m dlouhá a slouží k dopravě koryta a zatravněného povrchu do arény.

Na speciálním válečkovém zkušebním zařízení v naší vlastní laboratoři jsou energetické řetězy podrobeny rozsáhlým testům, které jsou speciálně navrženy tak, aby splňovaly požadavky zákazníků.
Válečkové energetické řetězy: valivé místo klouzavé
Válečkové energetické řetězy igus jsou předurčeny pro aplikace, kde je třeba dosáhnout dlouhých pojezdových vzdáleností při vysokých rychlostech. Často se tak děje například u cílových kamer nebo v dopravní technice. Nízký koeficient tření systému může také ušetřit náklady v pomalých aplikacích v jeřábnictví nebo v systémech posunu, protože rozměry pohonů mohou být výrazně menší.
Při rychlosti 1,5 m/min. a zrychlení 0,1 m/s² se v Gelsenkirchenu používají dva paralelně běžící systémy napájení energií na dlouhé vzdálenosti přibližně 170 metrů. Pro zajištění nastavovacího mechanismu jsou součástí celkové koncepce také dva kratší, cca 4 m dlouhé systémy zásobování energií.
"Klíčovým faktorem při této aplikaci je, že systém přívodu energie musí být odolný proti povětrnostním vlivům. Je nezbytné, aby fungoval za každého počasí," říká Michael Blaß a ve zkratce uvádí jeden z hlavních požadavků. "Dále je to vysoké přídavné zatížení ve spojení s dlouhým pojezdem. V důsledku této kombinace jsme přešli z našeho běžného řetězu na energetický řetěz s válečkem. Zde jsou válečky integrovány do bočních sekcí. Díky tomu lze hnací sílu potřebnou k pohybu energetického řetězu snížit o 75 %. Opotřebení je samozřejmě výrazně nižší. Kromě toho válečky zabraňují tomu, aby v zimě horní běh přimrzal k dolnímu běhu. Řetěz fungoval bezchybně od samého počátku za všech podmínek prostředí!"
Za studena ohebné kabely pro systémy zásobování energií
Rozsah dodávky byl však ještě větší. "Nejenže jsme dodali energetické napájecí systémy, ale také jsme je vybavili našimi speciálními kabely chainflex," vysvětluje Michael Blaß. chainflex zahrnuje speciální kabely pro energetické řetězové systémy, které byly důkladně testovány v našem vlastním technickém centru.
Všechny použité ovládací a motorové kabely z TPE ohebné za studena lze použít v interiéru i exteriéru v teplotním rozsahu od -35 °C do +100 °C. "Byli jsme první společností, která vyvinula kompletní systém energetického řetězce. Kabely a energetické řetězy jsou nabízeny z jednoho zdroje a v závislosti na aplikaci i se systémovou zárukou," říká Michael Blaß. Výhodou pro zákazníka je snížení počtu kontaktních osob. A pokud by se vyskytly nějaké technické problémy, specialisté jsou kdykoli k dispozici.
Osobne:
Pondelok až piatok: 7:00 – 15:00
Online:
Pondelok až piatok: 7:00 – 15:00