Změna jazyka :
energetické řetězy z vodivého materiálu ESD se používají k zabránění vzniku statického náboje při výrobě elektronických součástek nebo sestav. Již v roce 1992 provedla společnost igus® SE & Co. KG společně s PTB (Physikalisch-Technische-Bundesanstalt) v Braunschweigu měření elektrického povrchového svodového odporu pro energetické řetězy igus® se speciálním materiálem igumid® GC, které bylo doplněno dalšími certifikacemi v letech 1998 a 1999 podle DIN 53482 a také podle směrnice o statické elektřině ZH1/200 Hauptverband der gewerblichen Berufsgenossenschaften.
Další velikosti řetízků triflex® R e-chain® z materiálu ESD jsou k dispozici na vyžádání.
K dispozici s odlehčením tahu ze skladu


1 = montážní držák s odlehčením tahu TR.XX.01
2 = montážní konzola bez odlehčení tahu TR.XX.02
3 = montážní držák jako mezidržák TR.XX.02
Odlehčení tahu je možné na pevném konci a/nebo na pohyblivém konci!
Standardně: hladký otvor v ø F
Volitelně: se závitovým pouzdrem, ocel, M6/M8

100 % vyrobených ESD e-řetězců® je kontrolováno z hlediska jejich nepřetržité vodivosti od jednoho konce k druhému.
Na rozdíl od dočasně nanášených vodivých povrchových nátěrů nebo těkavých zabudovaných antistatických látek umožňují použité přísady dlouhodobou, trvalou a bezúdržbovou vodivost. K zajištění vodivosti však nestačí, aby jednotlivé součásti e-řetězce® měly vodivost; celý e-řetězec® musí mít kontinuální vodivost od jednoho konce ke druhému. Všechny výrobky v tomto katalogu jsou z tohoto hlediska optimalizovány a spojitá vodivost je před dodáním měřena a dokumentována 100% testem.
Pouze e-chain®, který prošel tímto testem, je následně označen zkušební pečetí a dodán. Zvláštností řetězů triflex® R je jejich barva, která není břidlicově šedá (≈RAL7015), ale stále černá, podobně jako ≈RAL9004. To bohužel poněkud ztěžuje jejich odlišení od standardních materiálů. To je však jasně definováno razítkem materiálu.

Osobne:
Pondelok až piatok: 7:00 – 15:00
Online:
Pondelok až piatok: 7:00 – 15:00