Změna jazyka :
Připevněte montážní sady Basic uvnitř 3a nebo vně 3b (zkontrolujte, zda je pevnost upevnění dostatečná). Dbejte na to, aby montážní sady a konektory vyčnívaly do poloviny z žlabu a aby byla posuvná matice správně zasunuta do C-profilu.
Pryžový profil tlumící hluk se nařeže na délku žlabu (standardně 2 m) a ručně se vtlačí do vyobrazené drážky. (Obrázek ukazuje levou stranu. Pravá strana je zrcadlově obrácená. Opakuje se u všech hladkých profilů žlabu).
1 Spojte oba boční díly žlabu přitlačením k sobě (zajistěte vůli alespoň +2 mm!).
2 + 3 Zakryjte polovinu každého segmentu žlabu montážní sadou.
1 Nastavte požadovanou minimální vůli řetězu a žlabu "" 2 mm na obou stranách.
2 Vyzkoušejte, zda e-řetěz® běží ve vodicím kanálu hladce a bez problémů. V případě středového upevnění s KMA dbejte na šířku KMA.
3 Po nastavení minimální vůle a vyrovnání všech segmentů kanálu utáhněte všechny šroubové spoje na žlabu. Ujistěte se, že je posuvná matice namontována ve správném směru (viz detail) Utahovací momenty pro upevňovací šrouby montážních sad: M6: 10 Nm / M8: 23 Nm.

Osobne:
Pondelok až piatok: 7:00 – 15:00
Online:
Pondelok až piatok: 7:00 – 15:00