Změna jazyka :
řada
vnitřní výška****hi [mm]
vnitřní šířka****Bi [mm]
vnější šířka****Ba [mm]
vnější výška****ha [mm]
poloměr ohybu****R [mm]
Nepodporováno****Délka max. [m]
RX32
26/42
80
98,4
56
80 - 150
1,7
RX40
32/52
100
123
70
100 - 300
1,8
RX48
35/62
120
147,6
84
120 - 150
2,1
RX56
41/73
140
172,2
98
140
2,3
Maximální rychlost bez podpory s přímým horním chodem / Maximální zrychlení bez podpory s přímým horním chodem(1)
max. 10 [m/s] / max. 100 [m/s2]
Třída hořlavosti, igumid® G
VDE 0304 IIC UL94 HB
Materiál - Přípustná teplota °C
igumid® G / -40° až +100° C
Maximální rychlost bez podpory s povoleným průvěsem / Maximální zrychlení bez podpory s povoleným průvěsem(2)
max. 3 [m/s] / max. 6 [m/s2]
(1) bez podpory s přímým horním chodem = bez podpory s přímým horním chodem
(2)nepodepřený s povoleným průvěsem = nepodepřený s povoleným průvěsem
řada****e-trubka
Nepodporované****aplikace
Zavěšené****aplikace
Vertikální****aplikace
Boční****Nepodporované
Kruhové****aplikace
cik-cak****aplikace
RX32
≤ 1,20 m
na vyžádání
na vyžádání
na vyžádání
-
na vyžádání
RX40
≤ 1,50 m
na vyžádání
na vyžádání
na vyžádání
-
na vyžádání
RX48
≤ 1,80 m
na vyžádání
na vyžádání
na vyžádání
-
na vyžádání
RX56
≤ 2,00 m
na vyžádání
na vyžádání
na vyžádání
-
na vyžádání

Osobne:
Pondelok až piatok: 7:00 – 15:00
Online:
Pondelok až piatok: 7:00 – 15:00