Změna jazyka :
Aplikace s kruhovým pohybem vyžadují speciální zdroj energie: Říkáme mu rotační zdroj energie. Díky našim dlouholetým zkušenostem jsme tuto výzvu pro naše zákazníky po celém světě zvládli. Nabízíme vysoce individuální řešení vyvinutá pro vaši aplikaci. Pro jednoduché aplikace nabízíme v našem internetovém obchodě také odvozené standardy. Ty lze buď konfigurovat, nebo objednat jako předem definovanou kompletní sadu.
Snadné zásobování energií
Společnost igus® již několik let vyvíjí systémy na míru pro kruhové pohyby s energetickými řetězci, známé jako rotační zásobování energií. To se používá například v konstrukci obráběcích strojů, robotice a lžícových kolových rypadlech k zásobování rotujících sestav energií, daty a kapalinami.
Standardní rotační moduly igus® se skládají ze dvou kruhových vodicích prvků. Jedna část vodicího žlabu je připevněna ke statické části systému a druhá část k rotující části systému. Pevný konec e-řetězce® lze libovolně zvolit, protože rotační moduly lze otáčet jak ve vnitřní, tak ve vnější části. Pro rotační moduly se obvykle používají energetické řetězy řady E4.1 e-chain® a pro jednoduché aplikace "" energetické řetězy řady E2.1 a E2/000.
Standard pro kruhové pohyby
"Reverzní poloměr ohybu" znamená, že e-řetězec® se může ohýbat ve dvou směrech. Verze s "Reverse Bend Radius" lze vyrobit pro mnoho e-řetězců igus®® . Reverzní poloměr ohybu "" nemusí být totožný s normálním "BR" (poloměrem ohybu) energetického řetězce. Tímto způsobem lze řešit širokou škálu kruhových pohybů. Dosud byly realizovány úhly natočení až 900°.
**Tip: Vyřešte svou aktuální konstrukci rychle, jednoduše a snadno pouhým dotazem na konkrétní aplikaci u specialisty společnosti igus® na dodávky rotační energie. Poskytneme vám správný návrh, zjednodušený 3D model a konkrétní nabídku s cenami a dodacími lhůtami.

"MRM" je zkratka pro multirotační modul a jedná se vlastně o víceúrovňový systém RBR. S jednoduchým rotačním modulem igus® (jako je standardní energetický řetěz RBR) lze dosáhnout úhlu natočení až 540° v závislosti na velikosti energetického řetězu. Každý další modul rozšiřuje úhel otáčení až o 360°. Jednoduchý systém stop-dog nese horní vrstvu systému podle definovaného úhlu natočení. Tato technologie znamená, že pro obě vrstvy je zapotřebí pouze jeden řídicí systém.
V závislosti na aplikaci se e-řetěz® pohybuje po povrchu z plastu, nerezové nebo pozinkované oceli a je veden v definovaném kruhovém pohybu speciálními vodicími deskami.
Osobne:
Pondelok až piatok: 7:00 – 15:00
Online:
Pondelok až piatok: 7:00 – 15:00