Vnitřní výšky: 5 - 32 mm
Vnitřní výšky: 21 - 48 mm
Vnitřní výšky: 21 - 350 mm
Vnitřní průměr: 12 - 46,8 mm
Vnitřní výšky: 21 - 75 mm
Vnitřní výšky: 10 - 80 mm
Vnitřní výšky: 32 - 80 mm
Vnitřní výšky: 9 - 47 mm
Vnitřní výšky: 13 - 75 mm
Vnitřní výšky: 9 - 56 mm
Vlnitá trubka: 28-40 mm
Žlaby, odlehčovací prvky, hadice PMA
Zde najdete řešení pro speciální aplikace:
Stáhněte si katalog energetických řetězců přímo online!
Objednejte si bezplatný vzorek, abyste získali co nejlepší dojem.
Konfigurujte si svůj energetický řetězec snadno a pohodlně online nebo si vyžádejte projekt na míru od odborníka.
energetického řetězce, bez ohledu na výrobce, lze recyklovat na adrese igus®. Jak to funguje?
Product Manager Energy Chains and Flexible Cables igus®
Osobne:
Pondelok až piatok: 7:00 – 15:00
Online:Pondelok až piatok: 7:00 – 15:00