energetický řetězec - Údaje o materiálu a barvy

Tabulka dat materiálů Jednotky měřeníHodnoty<br />igumid G/GLWHodnoty<br />igumid NBHodnoty<br />igumid ESDHodnoty<br />igumid TEHodnoty<br />igumid GEHodnoty<br />igumid G V0Hodnoty<br />igumid NB V0
Pevnost v tahu (sucho/vlhko) MPa190/130 78/40 ** * - -
Prodloužení při přetržení (sucho/vlhko) % 4/6 20/210 ***- -
Modul pružnosti (test v tahu) MPa9000/7000 2900/1200 ***9800 3100
Mez pružnosti v ohybu MPa78003 00095001 290 7200 --
Pevnost v ohybu MPa24012023055200210115
Tvrdost podle Shoreho - 79798372807975
Základní vlastnosti
Hustota g/cm3 1,371,14 1,21,021,46 1,43 1,15
Absorpce vlhkosti 23/50 r.h.% hmotnosti 1,43,41,90,80,72,12,2
Maximální absorpce vody % hmotnosti 5,67,67,31,646,59,0
Elektrické vlastnosti
Specifická hodnota odporu Ω x cm >1011>1011< 109>1011>1011>1011>1011
Povrchový odpor ROA Ω>1011>1011< 109>1011>1011>1011>1011
Tepelné vlastnosti
Spodní provozní teplota °C -40°C -40°C -40°C -40°C -40°C -40°C -40°C
Horní dlouhodobá provozní teplota °C +120°C +80°C +80°C +70°C +120°C +90°C +90°C
Horní krátkodobá provozní teplota °C +160°C +170°C +150°C +140°C +200°C +140°C +140°C
Materiálové certifikáty
Požární odolnost dle UL94 - HB V-2 HBHBHBV-0 V-0
Bez silikonu- ano ano ano ano ano - -
Bez halogenů - ano ano ano ano ne ano ano
2002/95/EG (RoHS) - anoanoanoanoano- -
2002/96/EC (WEEE) - ano ano ano ano - - -
Barva
Dle RAL, přibližně - ≈RAL9004 ≈RAL9004 ≈RAL7015 ≈RAL9004 ≈RAL9004 ≈RAL9004 ≈RAL9004
Certifikace požární ochrany
- ne ne ne ne ne podle FAR 25.853<br />a EN 45545 HL3 R22/R23podle FAR 25.853<br />a EN 45545 HL3 R22/R23

Barvy a speciální řešení

Čísla Ral (přibližná)

oranžová
žlutá
Světle šedá

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Marián Pevala_igus SK
Marián Pevala

Product Manager Energy Chains and Flexible Cables igus®

+421 940 982 865Napsat e-mail

Konzultácie