Změna jazyka :

Společnost Rail & Tracking Systems vyrábí systémy pro sledování pohybu kamer pro vnitřní i venkovní použití. Jedním z nejvýznamnějších produktů je řada Trackrunner: jedná se o kamerové vozíky pro rychlý pohyb, které se používají zejména při sportovních soutěžích, ale také v mnoha dalších oblastech dění, jako jsou koncerty, módní přehlídky nebo televizní show. Pro pořizování televizních záznamů v HD rozlišení je nutné propojit kameru a OB vůz optickými kabely. Kamera se pohybuje rychlostí až 14 m/s s krátkou dobou zrychlení. Aby byla zajištěna co největší spolehlivost, musí být systém vedení kabelů schopen odolat této skutečnosti, stejně jako dlouhým cestovním vzdálenostem, zatáčení, dešti, UV záření a teplotám nad 45 °C. Řešení: naše lehké a odolné energetické řetězy řady E6.
Aplikace byla v roce 2008 oceněna společností igus stříbrným vektorem.
Na rovné 130metrové trati při vysokých teplotách
Trackrunner v akci na olympijských hrách v Pekingu: Zde se kamera musela pohybovat při vysokém zrychlení na vzdálenost až 130 metrů v obou směrech - na přímém slunečním světle a při okolní teplotě kolem 45 °C. Energetický řetězec musí být schopen zvládnout tyto požadavky, aby byl zajištěn bezproblémový provoz:
Otočka na 90 metrů s vysokým zrychlením
V akci na vnějším okraji závodní dráhy na stadionu: kamera se řítí na vzdálenost 90 metrů v okruhu 55 metrů. Během 2 sekund zrychlí na rychlost 14 metrů za sekundu. Energetický řetězec se zde musí umět ohýbat oběma směry:
340° pohyb po jevišti
S tímto systémem saní se kamera pohybuje v úhlu 340° téměř kolem celého jeviště v okruhu 5,6 metru. Rychlost je zde 5 metrů za sekundu. Při cestě zpět se musí energetický řetěz vrátit přesně do původní polohy:
Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 20:00.
Sobota od 8:00 do 12:00.
Online:
24h