Vodicí žlab se používá u dlouhých pojezdů v klouzavých aplikacích řetězů e-chain® (podle typu řetězu od 5 do 12 m). Tyto žlaby podporují plynulý pohyb s nízkým třením energetických řetězů a trubek e-tube společnosti igus. Pokud je pevný konec namontován uprostřed pojezdu ("středový konec"), pak energetické řetězy klouzají na polovině pojezdu samy na sobě. Pro druhou polovinu doporučujeme namontovat do žlabu kluzné lišty, na kterých budou řetězy e-chain klouzat. Vodicí žlaby mají kluzné lišty vyrobené z plastu, který je vysoce odolný proti otěru (s výjimkou RS – ocelového kluzného povrchu).
Materiál bočnic: hliník
Vnější výška bočnice žlabu: 77 mm
Pro řady: E2–10 & B15/Zipper – 15 & R15
Vnější výška bočnice žlabu: 77 mm
Pro řady: 1500/E4.21
Vnější výška bočnice žlabu: 87 mm
Pro řady: E2.26/2500/255/R48/E6.29/R6.29/EF61.29/E61.29
Vnější výška bočnice žlabu: 87 mm
Pro řady: E4.31L/R4.31L/E4.28/R4.28/
E61.35/E6.35
Vnější výška bočnice žlabu: 117 mm
Pro řady: E4.38L/R4.38L/E4.32/H4.32/R4.32/E61.40/
E6.40/R6.40
Vnější výška bočnice žlabu: 117 mm
Pro řady: E2.38/2700/R58
Vnější výška bočnice žlabu: 144 mm
Pro řady: E2.48/3500/R68/E4.48L/R4.48L/E4.42/H4.42/
R4.42/E61.52/E6.52/R6.52
Vnější výška bočnice žlabu: 184 mm
Pro řady: E4.64L/E4.56/H4.56/R4.56/14040/14140/R18840/
14240/14340/E61.62/E6.62
Verze "pro náročný provoz"
Vnější výška bočnice žlabu: 184 mm
Pro řady: E4.56/H4.56/R4.56/14040/14140/18840/
14240/14340/E61.62/E6.62
Vnější výška bočnice žlabu: 184 mm
Pro řady: E4.80/H4.80/R4.80/5050/15150/R19850/15250/
15350/E61.80/E6.80
Verze "pro náročný provoz"
Vnější výška bočnice žlabu: 184 mm
Pro řady: E4.80/H4.80/R4.56/14040/14140/18840/14240/
14340/E61.80/E6.80
Modul pro pevný konec pro hliníkový žlab SuperTrough
Rychlé připevnění
Není zapotřebí vrtání
Materiál bočních částí: galvanizovaná ocel / nerez ocel na vyžádání
Vnější výška bočnice žlabu: 480 mm
Pro řady: 800/840
Vnější výška bočnice žlabu: 70 mm
Pro řady: E2.26/2500/255/E6.29/R6.29/
EF61.29/E61.29
Vnější výška bočnice žlabu: 130 mm
Pro řady: E2.48/3500/R68/E4.42/R4.42/R4.48L/E6.52/
R6.52/E61.52
Vnější výška bočnice žlabu: 170 mm
Pro řady: E4.56/H4.56/R4.56/14040/14140/
R18840/14240/14340/E6.62/E4.64L
Vnější výška bočnice žlabu: 100 mm
Pro řady: E2.38/700
Vnější výška bočnice žlabu: 220 mm
Pro řady: E4.80/H4.80/R4.80/15050/15150/
R19850/E6.80/E61.80
Vnější výška bočnice žlabu: 130 mm
Pro řady: E4.32/H4.32/R4.32/E4.38L/R4.38L/
E6.40/R6.40/ 61.40
Vnější výška bočnice žlabu: 300 mm
Pro řady: E4.112/4.112/1640/R1608
Vnější výška bočnice žlabu: 130 mm
Pro řady: E4.28/R4.28/E4.31L/R4.31L/E6.35/E61.35
Vnější výška bočnice žlabu: 48 mm
Pro řady: E2 mini – 10 & B15/Zipper – 15 & R15
Trubkové žlaby igus představují jednoduché a rozumné varianty bezpečného vedení řetězů e-chain®. Doporučují se pro méně náročné aplikace a aplikace s rychlostí pojezdu nižší než 2 m/s, ale také pro pojezdy kratší než 50 m.
Vnější výška bočnice žlabu: 90 mm
Pro řady: E2.26/2500/255
Vnější výška bočnice žlabu: 146 mm
Pro řady: E2.38
Vnější výška bočnice žlabu: 126,3 mm
Pro řady: E2.38
Zacvakávací žlaby igus představují snadno instalovatelné, prostorově úsporné, cenově výhodné systémy žlabů pro aplikace o délce do 50 m.
Vnější výška bočnice žlabu: 55,5 mm
Pro řady: Zipper – 15 & R15/E2 mini – 10 & B15
Vnější výška bočnice žlabu: 76,6 mm
Pro řady: E2.26/2500/255
Vnější výška bočnice žlabu: 138,6 mm
Pro řady: E2.38
Vnější výška bočnice žlabu: 106,6 mm
Pro řady: E2.38
Snadná instalace přímo na váš stroj, na profily nebo na nástěnné držáky.
Podpůrná deska v designu našeho hliníkového žlabu SuperTrough.
Vedení kabelů statické kabelové větve na vnější straně hliníkového žlabu SuperTrough.