Změna jazyka :

Každý letecký hangár je vybaven kvalitními dveřmi. Ať už jde o Airbus nebo Boeing, soukromé nebo vojenské letadlo: vždy jde o řešení na míru, pečlivě naplánované a provedené. Vzhledem k tomu, že požadavky na bezpečnost vysoce komplexních systémů se neustále zvyšují, jsou vrata stále častěji vybavována bezpečnostními zařízeními zavíracích hran. Speciální systémy napájení energií zajišťují plynulý přenos informací, aby v případě nouze nedošlo k poškození osob ani techniky.
"Zde [in den Toranlagen] můžeme nejen umístit více kabelů do energetického řetězce díky relativně nízkému mechanickému namáhání, ale také po konzultaci s techniky společnosti igus® snížit poloměr ohybu z 5násobku na 3násobek. A kabely stále fungují bezvadně. Zatím nedošlo k žádnému selhání."
Thomas Ruf, vedoucí konstrukce ve společnosti Butzbach GmbH Industrietore
U průmyslových dveří a řešení pro vedení kabelů na veletrhu byl přirozeně kladen důraz na bezpečnost provozu. Společnost Butzbach GmbH dnes definovala platný standard, který je přizpůsoben pouze příslušnému systému. Systém micro flizz® z řady MF08 s předem namontovanými kabely chainflex® se proto standardně používá u posuvných bran. Obecně pokrývá všechny požadavky a osvědčil se již od samého počátku. Specialista na průmyslová vrata neponechal při plánování nic náhodě a nabízí svým zákazníkům ekonomické řešení, které zároveň splňuje nejvyšší bezpečnostní standardy.
Energetický řetěz s dvojitým řetězovým vláknem byl použit u vratových systémů, které kromě klasického napájení vyžadují další kabely pro bezpečnostní techniku. S pomocí odpovědného obchodního zástupce společnosti igus® bylo nalezeno přesvědčivé řešení. Navzdory vysoké náplni byl problém vyřešen. Mikro flizz® byl nainstalován obráceně. Napájecí zdroj běží jedním směrem, zatímco řídicí technika je zakryta směrem opačným. Oddělení datového a napájecího zdroje se osvědčilo i z hlediska elektromagnetické kompatibility. Dnes zákazník stiskne tlačítko na stěně a dveřní systém se přesune do požadované polohy.
Osobne:
Pondelok až piatok: 7:00 – 15:00
Online:
Pondelok až piatok: 7:00 – 15:00