Změna jazyka :
Společnost Winkel realizovala v nové řadě skladovacích a vyhledávacích strojů Colibri inovativní koncepci pohonu, která umožňuje dosud nedosaženou dynamiku a nabízí ještě více výhod. Vysoké dynamice je přizpůsobeno i vertikální zásobování manipulačního zařízení energií a signály. Je zde použit energetický řetězový systém guidelok slimline F od společnosti igus®, který byl vyvinut pro rychlosti až 7 m/s a zrychlení až 10 m/s2 a je také velmi lehký a kompaktní.

Díky synchronizovanému pohonu horní a dolní kolejnice je Colibri RBG obzvláště rychlý - a vyžaduje systém napájení, který je nastaven na tak vysoké rychlosti.
Pokud jde o lineární vedení a pohony, má společnost Winkel GmbH dobrou pověst v celém odvětví manipulace s materiálem. Společnost začala vyvíjet vodicí systémy WINKEL pro těžká břemena před více než 30 lety. Systém WINKEL ROLLE s vhodným vodicím profilem se používá především ve zdvihacích stožárech průmyslových vozíků a stacionárních systémech dopravní techniky. Na základě tohoto modulárního systému společnost Winkel GmbH vyvíjí a vyrábí kompletní stroje pro zdvihací a dopravní techniku, které používají významní výrobci systémů a generální dodavatelé jako zdvihací a manipulační systémy, robotické lineární osy, víceosé lineární systémy nebo skladovací a vyhledávací jednotky.
V této oblasti podnikání společnost Winkel GmbH již řadu let realizuje především speciální systémy specifické pro zákazníky a aplikace. Nedávno společnost představila další sériový výrobek v této náročné oblasti dopravní techniky: "COLIBRI" skladovací a vyhledávací jednotku, která se vyznačuje obzvláště vysokou dynamikou pojezdu. Dipl.-Ing. Thomas Riffert, generální ředitel společnosti Winkel GmbH: "Zjistili jsme, že mnoho našich zákazníků má podobné požadavky: velmi dynamická skladovací a vyhledávací jednotka, která se pohybuje s vysokou přesností a umožňuje maximální využití prostoru."
Nová koncepce pohonu umožňuje působivou dynamiku
Dynamika COLIBRI-RBG je skutečně působivá a lze ji sledovat "živě" na zkušebním poli společnosti Winkel GmbH. Zařízení se pohybuje horizontálně maximální rychlostí 6 m/s a zrychlením a zpomalením 5 m/s2 - ve všech výškách. Při zvedání je dosahováno rychlosti 3 m/s a zrychlení 3 m/s2. To je umožněno inovativní koncepcí pohonu s nuceným blokováním: frekvenčně řízený centrální pohon na spodní a horní kolejnici se vždy spojí s ozubeným kolem v ozubeném hřebenu; synchronizace probíhá mechanicky prostřednictvím kardanového hřídele. Díky své tuhosti zajišťuje tento typ pohonu vysoce dynamický provoz bez kmitání zátěže - a není potřeba složitá elektronická synchronizace obou elektromotorů ani systém proti kmitání, který je při tak vysokých rychlostech téměř nemožné realizovat.
Vysoká úroveň bezpečnosti v kompaktním instalačním prostoru
Tato speciální konstrukce pohonu má také příznivý vliv na bezpečnost a velikost instalace automatického skladovacího a vyhledávacího stroje. Díky bezpečnostnímu brzdovému systému testovanému TÜV lze vynechat hydraulické nárazníky, které obvykle slouží jako koncové zarážky na konci uličky. Tím se ušetří další prostor, který mohou zákazníci zaplnit zbožím.
Lehká konstrukce přináší výhody - i pro RBG
Další výhodou nového pohonu je jeho nízká hmotnost. Thomas Riffert: "Synchronizovaný pohon vytváří podmínky pro o 30 % lehčí mechanickou konstrukci, takže můžeme použít menší pohon a pracovat tak energeticky úsporně i přes velmi vysokou dynamiku."

Thomas Riffert, generální ředitel společnosti Winkel GmbH (vlevo) a Christian Strauch, manažer společnosti igus® pro oblast manipulace s materiálem (vpravo), s modelem systému energetického řetězce použitého v zařízení Colibri RBG.
Výzva v oblasti dodávek energie
Jednou z výzev, kterou museli inženýři společnosti Winkel GmbH vyřešit při vývoji "COLIBRI", bylo vertikální napájení zařízení pro manipulaci s břemeny. Vzhledem k dlouholeté spolupráci se společností igus® byl zpočátku použit energetický řetězec s vedením guidelok. Tento systém vedení byl speciálně vyvinut společností igus® pro SRM a další dopravníkové aplikace. Vyhnul se obvyklým uzavřeným kanálům nebo jiným krytům. Místo toho je řetěz v žlabu upevněn dvěma vahadly ovládanými poloměrem.
Guidelok se osvědčil v mnoha aplikacích, ale zde dosáhl svých limitů kvůli velmi vysokým pojezdovým rychlostem. Proto bylo dobře, že igus® představil nový vodicí systém téměř ve stejnou dobu, kdy byl ve společnosti Winkel GmbH dokončen první "COLIBRI".

Vodicí systém guidelok slimline F umožňuje rychlost pohybu až 7 m/s a zrychlení až 10 m/s2.
Snadná instalace, bezpečné vedení
Systém s označením guidelok slimline F (zkratka "F" znamená "fast") se vyznačuje optimalizovaným vedením ve srovnání s předchozími systémy guidelok. Odpadá ještě žlab a každé dva metry se montují lehké ocelové segmenty slimline. Dvě automaticky ovládaná vahadla v segmentech udržují řetěz na místě a zajišťují tichý a plynulý chod. Pokud řetěz projde segmentem v poloměru, vahadlo se deaktivuje a řetěz se může uvolnit. V opačném případě je e-řetěz® vahadly pevně držen ve vedení. Tyto zajišťovací páky jsou doplněny otevřenými vodicími lištami mezi segmenty, což umožňuje ještě větší dynamiku a výrazně snižuje hlučnost.
Díky systému guidelok slimline F lze realizovat závěsné aplikace dlouhé i více než 50 metrů a zásobovat energií i velmi rychle se pohybující zakladače: je možné dosáhnout rychlosti pojezdu až 7 m/s a zrychlení až 10 m/s2.
Nový systém se osvědčil v praxi
Tento systém přesně zapadá do požadovaného majetkového profilu společnosti Winkel GmbH a podle toho byl také instalován. Jak ve zkušební instalaci, která je v provozu již více než 24 měsíců, tak v prvních praktických aplikacích se systém zásobování energií osvědčil. Thomas Riffert: "Řetěz spolehlivě drží ve své poloze, aniž by se kýval. Na rozdíl od vodicí lišty můžeme řetěz využít i k přenosu dat, což znamená, že nepotřebujeme žádnou další optoelektroniku." Další výhodou je bezúdržbový provoz řetězového systému a jednoduchá instalace. A z hlediska nákladů je systém guidelok slimline F přesvědčivý i v přímém srovnání se systémem přípojnic.
Vedení, řetěz a kabel z jediného zdroje - kompletně smontované
Winkel GmbH dodává COLIBRI-RBG s energetickým řetězem a vedením, ale bez plnění - o to se stará zákazník. Společnost Winkel doporučuje uživatelům používat kabely chainflex®® z programu igus®, které byly vyvinuty pro použití v pohyblivých systémech. Většina zákazníků se tímto doporučením řídí a objednává si hotové systémy readychain®® od společnosti igus®, které je třeba pouze vložit do řetězu a připojit na místě.
To šetří čas a náklady a výrazně zjednodušuje logistiku - koneckonců všichni uživatelé SRM jsou odborníky na logistiku igus. Dalším argumentem ve prospěch dodávek z jednoho zdroje je záruka na řetězové kabely poskytovaná společností vonigus®.
U společnosti Winkel GmbH je pozitivně vyzdvihován nejen hardware "" systému energetického řetězce, ale také dobrá spolupráce se společností igus®. ThomasRiffert: "Pokud se někde vyskytne problém, igus® se vyznačuje obrovskou otevřeností. Společně analyzujeme, co lze zlepšit, a rychle nacházíme optimální řešení."
Vhodné také pro paletové SRM
Společnost Winkel GmbH otevírá nové obzory s konceptem COLIBRI, který se setkal s velmi pozitivním ohlasem. Proto se nyní tento princip uplatňuje také u paletových SRM. I zde se dosahuje stejných výhod - zrychlení manipulace s paletami a větší využití prostoru. To odpovídá mottu společnosti Winkel GmbH "Více prostoru pro vyšší výkon." Nové systémy energetických řetězů igus® k tomu vytvářejí předpoklad.
Zde najdete použité produkty
Další zajímavé aplikace z nejrůznějších oblastí najdete zde.
K soutěži vektorů
Osobne:
Pondelok až piatok: 7:00 – 15:00
Online:
Pondelok až piatok: 7:00 – 15:00