Pro velké hadice - větší variabilita

Obrovské zvětšení vnitřního prostoru pro šetrné vedení hadice

  • Vhodné pro hadice s vnějším průměrem max. 80 mm.
  • Lze otevřít na vnitřní nebo vnější poloměr, lze otáčet do stran.
  • Odpovídající modulární vnitřní oddělení pro optimální členění vnitřního prostoru č. dílu 25/41.1 (neplatí pro řadu 2450).
  • Kabelově přívětivá konstrukce výsuvné příčky a vnitřního oddělení.
  • Vysoká přídržná síla výsuvné příčky.
Závěsný řetěz
e-chain® Series 2400/2500/2450
e-chain® Series 2400/2500/2450
Žehlicí řetěz 2

e-chain® s prodlužovacími příčníky, řada 2400

Objednací číslo řetězu s mašlí poloměr ohybu R [mm]Vnitřní výška<br>hi [mm]
2400.05D36.075.075 41
2400.05D36.100.0 10041
2400.05D36.125.0 12541
2400.05D36.150.015041
2400.05D36.175.017541
2400.05D36.200.020041
2400.05D36.225.022541
2400.05D36.250.0 25041
2400.10D36.075.07541
2400.10D36.100.0 10041
2400.10D36.125.012541
2400.10D36.150.0 15041
2400.10D36.175.017541
2400.10D36.200.020041
2400.10D36.225.022541
2400.10D36.250.025041

Řetěz na přídi řady 2450

Objednací číslo řetězu s mašlí poloměr ohybu R [mm]Vnitřní výška<br>hi [mm]
2450.05D36.075.0 75 41
2450.05D36.100.010041
2450.05D36.125.012541
2450.05D36.150.015041
2450.05D36.175.017541
2450.05D36.200.020041
2450.05D36.225.0 22541
2450.05D36.250.0 25041
2450.10D36.075.07541
2450.10D36.100.010041
2450.10D36.125.0 12541
2450.10D36.150.015041
2450.10D36.175.0 17541
2450.10D36.200.020041
2450.10D36.225.022541
2450.10D36.250.025041

Řetěz na přídi řady 2500

Objednací číslo řetězu s mašlí poloměr ohybu R [mm]Vnitřní výška<br>hi [mm]
2500.05D36.055.0 5541
2500.05D36.075.07541
2500.05D36.100.010041
2500.05D36.125.012541
2500.05D36.150.015041
2500.05D36.175.017541
2500.05D36.200.0 20041
2500.05D36.225.0 22541
2500.05D36.250.025041
2500.10D36.055.05541
2500.10D36.075.07541
2500.10D36.100.010041
2500.10D36.125.012541
2500.10D36.150.015041
2500.10D36.175.0 17541
2500.10D36.200.0 20041
2500.10D36.225.0 22541
2500.10D36.250.025041

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Marián Pevala_igus SK
Marián Pevala

Product Manager Energy Chains and Flexible Cables igus®

+421 940 982 865Napsat e-mail

Konzultácie