Změna jazyka :

Kompaktní e-spool pro prodloužení 2 m a 4 m jsou prostorově optimalizované systémy s menšími lineárními řetězy a twisterpáskami pro širokou škálu aplikací s omezeným prostorem. Přenos bez rušení a flexibilní plnění.
Typické oblasti použití:
Ruční pracoviště, pracovní stanice, montážní linky, malé teleskopické aplikace
Pokud je třeba vést různé kabely ve velmi omezeném prostoru. Různá média (energie, vzduch a kapaliny) lze vést v jednom systému.
Vzhledem ke zvláštnímu mechanickému namáhání v e-spool doporučujeme používat kabely igus chainflex. Kromě toho doporučujeme dodržovat následující pravidla rozvodu:

| Max. rychlost | 1 m/s |
| Max. zrychlení | 2 m/s2 |
| Max. příčná rychlost | 1 m/s |
| Max. příčné zrychlení | 1 m/s2 (radiální) 0,25 m/s2 (axiální) |
Vzhledem ke zvláštnímu mechanickému namáhání v e-spool doporučujeme používat naše kabely chainflex. Provozovatelům rovněž doporučujeme dodržovat tato pravidla pro rozvod:
1. V lineárním řetězu mohou kabely ležet pouze vedle sebe - nikdy neumisťujte několik kabelů nad sebe!
2. V případě nestíněných kabelů používejte pokud možno kabely chainflex s vnějším pláštěm z TPE.
3. Používejte stíněné kabely z řady chainflex CFROBOT.
4. Dodržujte maximální poloměr ohybu použitého twisterbandu.
5. Pokud je to možné, použijte oddělovače, které chrání kabely před propletením a odřením. Abyste co nejlépe využili vnitřní prostor, instalujte oddělovače střídavě v po sobě jdoucích segmentech.
6. Roztřiďte kabely, které chcete vložit, podle průměru nebo poloměru ohybu - tenké, malé kabely vkládejte směrem dovnitř a větší směrem ven.
7. Odlehčete namáhání kabelu na obou koncích. Uzel pro ovinutí kabelu nesmí směřovat k řetězu.
8. Pokládejte kabely do twisterového pásu tak, aby měly určitou vzdálenost/volný prostor směrem ven i dovnitř k ose otáčení.
Pokyny pro instalaci
V případě horizontálně se pohybujícího použití musí být energetický řetěz schopen pohybu po hladkém povrchu.
Návody k montáži
Kontaktujte nás, pokud máte některý z následujících parametrů aplikace:
U těchto aplikací může být nutné systém e-spool speciálně zabezpečit. Kontaktujte prosím svého obchodního zástupce.

Osobne:
Pondelok až piatok: 7:00 – 15:00
Online:
Pondelok až piatok: 7:00 – 15:00