Změna jazyka :

Modulární, jednodílný pás pro jednoduché aplikace - s novým pásem E1 se otevírají další oblasti použití, kde byly energetické řetězy dříve příliš drahé. E1 je cenově výhodný pro velká množství, rychle se montuje a zajišťuje pořádek a bezpečnost všude tam, kde je třeba čas od času přemístit kabely.
Typická odvětví a aplikace: Automobilový průmysl, kancelářská technika, strojírenství, elektronická zařízení, lehké strojírenství atd.
Kloub na vnější straně

vnitřní výška hi: 10 mm
vnitřní šířka Bi: 13 mm
poloměr ohybu R: 38 mm
rozteč: 25 m

vnitřní výška hi: 17 mm
vnitřní šířka Bi: 21-44 mm
poloměr ohybu R: 28 mm
rozteč: 25,5 m

vnitřní výška hi: 18 mm
vnitřní šířka Bi: 15 mm
poloměr ohybu R: 28 mm
rozteč: 25,25 mm

vnitřní výška hi: 20 mm
vnitřní šířka Bi: 15 mm
poloměr ohybu R: 28 mm
rozteč: 25 mm
e-chain® na dopravníkovém pásu
nákladově efektivní řešení pro velká množství
E1: e-chain® na jednom pásu
Délka jednoho pásu řetězu 255 mm
Lze zkrátit a prodloužit podle potřeby díky tvarovanému, modulárnímu řetězovému pásu.
Snadné rozkládání
Spojovací držák pro spojení několika řetězových pásů
Lze připevnit otvorem na řetězovém pásu
Možnost použití různých materiálů
Typická odvětví a aplikace
Všeobecné stavební stroje
Automobilový průmysl
Kancelářská technika
Strojírenství
Elektronická zařízení
Lehké strojírenství atd.

KlasifikaceUL94-V2
Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 20:00.
Sobota od 8:00 do 12:00.
Online:
24h