Změna jazyka :
Takto se vypočítá délka energetických řetězců pro lineární pohyb:
Nejprve se definuje pevný konec, tj. poloha nepohyblivého spoje energetického řetězu. Doporučujeme umístit pevný konec do středu dráhy pohybu. Tím získáte cenově výhodné řešení, protože je zapotřebí méně energetických řetězů a obvykle i méně kabelů. Pevný konec je samozřejmě možné umístit i mimo střed dráhy pojezdu.
Poznámka: Pevný konec ve středu dráhy pojezdu je vždy nákladově nejefektivnějším řešením.

V nepodporovaných aplikacíchse horní část energetického řetězu pohybuje paralelně se spodní částí po celé horizontální dráze.
Pokud je pevný konec ve středu dráhy: {{anchor:null}}L {{anchor:null}}= S2**{{anchor:null}}+ K**
| Zkratka | Význam | Jednotka |
|---|---|---|
| Lk | Délka energetického řetězce | [mm] |
| S/2 | V polovině cesty | [mm] |
| K | Dopočet pro poloměr ohybu (K je převzato z datových tabulek jednotlivých sérií) | [mm] |
| R | Poloměr ohybu | [mm] |

Pro pevný konec mimo střed dráhy: L = S2**+ ∆M +K**
| Zkratka | Význam | Jednotka |
|---|---|---|
| Lk | Délka energetického řetězce | [mm] |
| S/2 | V polovině cesty | [mm] |
| K | Dopočet pro poloměr ohybu (K je převzato z datových tabulek jednotlivých sérií) | [mm] |
| ∆M | Odchylka od středového bodu | [mm] |
| R | Poloměr ohybu | [mm] |

A = pohyblivý konec
B = pevný konec
C = vodicí žlab s kluznou lištou
D = vodicí žlab bez kluzné lišty
E = celková délka vodicího žlabu
V případě posuvného přívodu energie klouže energetický řetěz jednou polovinou na spodní dráze a druhou polovinou na kluzné liště.
Pro pevný konec ve středu dráhy: L = S2**+ K**
| Zkratka | Význam | Jednotka |
|---|---|---|
| Lk | Délka energetického řetězce | [mm] |
| S/2 | V polovině cesty | [mm] |
| K2 | Příplatek za poloměr ohybu při snížení výšky montážního bodu | [mm] |
| ∆CL | Odchylka od středu pojezdu | [mm] |
| R | Poloměr ohybu | [mm] |
| D2 | Délka poloměru ohybu pro kluzné pojezdy | [mm] |
| H2 | Světlá výška se sníženou pohyblivou montážní koncovkou | [mm] |
| HRi | Vnitřní výška vodicího žlabu | [mm] |

**Požadovaná světlá výška závisí na předepětí energetického řetězu s celkovou hodnotou HF.**Rozměr H
| Zkratka | Význam | Jednotka |
|---|---|---|
| H | Nominální světlá výška | [mm] |
| HF | Požadovaná světlá výška | [mm] |
Pomocí konfigurátoru energetických řetězců "e-chain expert" si můžete v několika málo krocích sestavit vlastní systém energetického řetězce připravený k připojení.


Osobne:
Pondelok až piatok: 7:00 – 15:00
Online:
Pondelok až piatok: 7:00 – 15:00