Změna jazyka :
Die Gründe warum die igus® P4 Serie besonders für hoch dynamische lange Verfahrwege geeignet ist.
Sicher, leise, abriebfest und energieeffizient auf sehr langen Verfahrwegen bis 1.000 m und mehr. igus® P4 – Profil-Rollen e-kette® für sehr hohe Füllgewichte und Geschwindigkeiten. Mit dem e-kettensystem® P4 Energieeffizienz steigern und Energieverbrauch senken.
Bestellen Sie das kostenlose Muster "System P4"
und überzeugen Sie sich selbst von der Qualität unseres Produktes.

Tribooptimierte, geteilte Kunststoff-Rollen für alle P4-Systeme
durch Versatz zwischen Obertrum und Untertrum werden Kunststoff-Rollen nicht überrollt, sondern gleitenaneinander vorbei
… große, ebene Gleitfläche
„Im Vergleich zur Standard igus® Rollen e-kette®: geräuschreduzierter, vibrationsarmer Lauf“
P4-System wird duch kammartige autoglide-Stege sicher geführt, auch bei hohen Geschwindigkeiten und großen Füllgewichten (bis 30 kg/m)
… Verfahrgeschwindigkeiten bis 10 m/s möglich
… Beschleunigungen von 50 m/s² und mehr
Für hohe Geschwindigkeiten in Führungsrinnen
… seitliche Verschleißzulagen sorgen für eine lange Lebensdauer
Teilung der Kettenglieder mit und ohne Rolle ist gleich
… ruhiges Abrollen der e-kette®
… Verminderung des Polygoneffektes
Schnell montiert, hohe Dynamik & keine unterschiedlichen Materialausdehnung
… Beschleunigungen bis 784 m/s²
… gleiche Materialien
Für Torsionsstabilität durch „Verkrallung“ und hoch dynamische gleitende Anwendungen
…ideal für schnelle lange Verfahrwege
... ideal für seitlich gedrehte Anwendungen oder hohe Torsionskräfte
Laufruhig durch sanftes Abrollen
... ruhiges Abrollen der e-kette® verbesserte Montage
Hohe Zug-/Schubkräfte und weniger Verschleiß durch präzise Toleranzen
… Verfahrwege über 800 m möglich
… Beschleunigungen von 50 m/s² und mehr
„Im Vergleich zur Heavy Duty igus® Rollen e-kette® …30% mehr Zugkraft möglich.“
Dämpft Anschlags- und Abrollgeräusche
… System P4 - Geräuschpegel von 75 dB bei 6 m/s
… viele Serien durch den TÜV Rheinland zertifiziert
„Im Vergleich zur Standard igus® Rollen e-kette®: Senkung des Betriebsgeräusches um ca. 6 dB(A) durchverbesserte Geometrie von Rolle und Kettenglied“
Für maximale Kraftaufnahme und Kraftverteilung. Somit höhere Zug-/Schubkräfte und Lasten für lange Wege (bis 800 m) möglich
… Zug-/Schubkräfte bis 6500 N möglich
… max. Zusatzlast bis 30 kg/m möglich
Für noch höhere Lebensdauer der Leitungen durch abgerundetes Design
… Leitungen halten mit Kunststoff-Öffnungsstegen am Längsten
… keine plastische Verformung bei Krafteinwirkung von Außen
Für höhere Lebensdauer durch abgerundeten Fuß
… Leitungsverschleiß nahezu halbieren
… weniger Teile, mehr Möglichkeiten
Für lange Lebensdauer auf langen Verfahrwegen
… 10.000 km und mehr Laufleitung garantiert
… für lange Verfahrwege und hohe Lebensdauer
„Im Vergleich zur Standard igus® Rollen e-kette®: 20% mehr Gleitfläche“
Die Modularität der igus®-Systeme ermöglicht einfaches Verlängern, Verkürzen, Erweitern und Austauschen.
… ab 1 m, keine Schnittkosten, keine Mindestmengen
… chainflex® hält oder 4 Jahren Garantie
Garantiert hohe Haltekraft bei einfachem, aber sicherem Öffnungsmechanismus
… max. Haltekraft bis 2700 N
… mit Schraubendreher schnell zu öffnen
Musterbestellung

Osobne:
Pondelok až piatok: 7:00 – 15:00
Online:
Pondelok až piatok: 7:00 – 15:00