Velké energetické řetězy pro vysoká zatížení

Energetický řetěz

E4Q

E4Q
  • Vnitřní výšky: 34 až 82 mm
  • O 40 % kratší doba montáže: příčka s pojistnými klipy pro otevírání a zavírání bez použití nářadí
  • O 100 % vyšší pevnost při vytahování: příčník s nuceným zajištěním
  • O 10 % nižší hmotnost: prohlubně v materiálu pro optimalizaci hmotnosti a stability
  • O 20 % vyšší hmotnost výplně
  • Tišší o 17 dB(A)

E4.1L

E4.1l
  • Vnitřní výšky: 31 až 64 mm
  • Otevíratelné podél vnitřního i vnějšího poloměru, z obou stran
  • Tichý provoz díky integrovaným brzdám
  • Podseknutá konstrukce pro vysokou boční stabilitu
  • Lze úzce přizpůsobit aplikaci
  • Optimální poměr ceny a výkonu
  • O 30 % nižší hmotnost a o 80 % rychlejší montáž než u srovnatelných řad
  • Systém dvojitého dorazového psa a velké spojení čepu s otvorem pro vysokou úroveň absorpce síly

E4.1

Série E4.1
  • Vnitřní výšky: 21 až 350 mm
  • Příčníky odnímatelné podél vnitřního a vnějšího poloměru
  • Pro obzvláště náročné aplikace
  • Podseknutá konstrukce pro vysokou boční stabilitu
  • Systém dvojitého dorazového psa a spojení velkého čepu s otvorem pro vysokou úroveň absorpce síly
  • Vysoká tlačná síla při dlouhých pojezdech a při velkých nepodepřených délkách
  • Brzda snižující hluk a volitelné tlumiče hluku
  • Tichý provoz díky integrovaným brzdám

E4/light

E4 light
  • Vnitřní výšky: 56 až 112 mm
  • Příčníky odnímatelné podél vnitřního a vnějšího poloměru
  • Snížená tloušťka bočnic a tenčí příčník

Spolehlivá ochrana proti nečistotám a třískám

Trubky e-tube

Hybridní energetický řetězec YE

Hybridní energetický řetěz YE
  • Vnitřní výška: 42 až 112 mm
  • Téměř o 50 % lehčí než srovnatelné ocelové řetězy.
  • O 50 % delší nepodepřená délka
  • Žádné šrouby, nýty nebo svorníky, které by se mohly uvolnit.
    mohou se uvolnit při vibracích

Recyklace energetického řetězce

chainge

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Marián Pevala_igus SK
Marián Pevala

Product Manager Energy Chains and Flexible Cables igus®

+421 940 982 865Napsat e-mail

Konzultácie