Změna jazyka :
Plochý e-skin® s podpůrným řetězem SKF.S je doplňkem plochého e-skinu. Plochý e-skin® s podpůrným řetízkem se snadno doplňuje a umožňuje tak jízdu bez podpory. Plochou e-skin® s podpůrným řetízkem lze kombinovat s SKF12C a SKF15C.
| Díl č. | Vnější šířka Ba | Vnější výška Ha | Poloměr ohybu R |
|---|---|---|---|
| SKF.S.08 | 8 mm | 8 mm | 40 / 70 / 100 mm |
| SKF.S.10 | 10 mm | 10 mm | 125 mm |

Do portfolia rádiusů přibyl nový e-skin® flat s podpůrným řetězem o poloměru 55 mm. Protože využívá šrouby, vyhoví i stále náročnějším podmínkám použití a snadněji se montuje. Plochý e-skin® s nosným řetězem se také jednodušeji prodlužuje a zkracuje. Podpůrný řetěz je veden v e-skin® flat POD SKF12C a lze jej integrovat do stávající konstrukce montážních konzol.
| Díl č. | Vnitřní výška [mm] | Vnější výška [mm] | Poloměr ohybu [mm] | Stoupání [mm] | Rozpěrná montážní konzola |
|---|---|---|---|---|---|
| SKF.S.10.055.01.0 | 10 | 10 | 55 | 30 | SKFC.SP20 |

Plochý systém e-skin® s podpůrným řetězem umožňuje delší pojezdy až 5 metrů s plochým systémem e-skin optimalizovaným pro čisté prostory. Nový, větší podpůrný řetěz je veden v systému e-skin flat POD SKF15C a lze jej integrovat do stávající konstrukce montážních konzol.
| Díl č. | Vnitřní výška [mm] | Vnější výška [mm] | Poloměr ohybu [mm] | Stoupání [mm] | Rozpěrná montážní konzola |
|---|---|---|---|---|---|
| SKF.S.10.125.01.0 | 10 | 10 | 125 | 30 | SKFC.SP20 |
*Následující kabely jsou uvedeny v certifikátu: CFCLEAN3.01.05.02 a CAPU.A.06.0 - další zkoušky se v současné době neplánují.
Osobne:
Pondelok až piatok: 7:00 – 15:00
Sobota od 8:00 do 12:00.
Online:
Pondelok až piatok: 7:00 – 15:00