Změna jazyka :
Energetické řetězy řady E4Q byly vyvinuty tak, aby nabízely nejlepší možné řešení pro nepodporované a dlouhé cesty. Nová řada vychází z robustního standardu energetických řetězů E4.1, který se osvědčuje již více než 12 let, a přináší dlouhou životnost a vysoký stupeň modularity.
Typické oblasti použití: obráběcí stroje, jeřáby, automatizační systémy.
Modulární koncepce prodlužovacího příčníku s otevíracím mechanismem E4Q: Individuální přizpůsobení energetického řetězu průměru hadice. Snadná instalace bez použití nářadí a případná výměna hadice.
1 V porovnání se systémem E4.1
2 V porovnání s řadou 4040C
3 Vzhledem k vyššímu přídavnému zatížení lze v případě potřeby použít cenově výhodnější menší řadu.
Naprostá flexibilita, bezpečnost a snadná instalace v jednom
V závislosti na přístupnosti si vyberte stranu, ze které chcete polici namontovat, a zda je pro uvolnění příček snazší přístup k vnitřnímu nebo vnějšímu poloměru energetického řetězu. Police se zajistí na místě pomocí integrovaného jezdce a automaticky po nasazení příčníku. Díky pozitivnímu uzamčení je montáž možná prakticky bez použití síly. Uzamčení je jednoduché a rychlé, ale police jsou bezpečně drženy na svém místě. Pro odemknutí uvolněte příčník na vnitřním nebo vnějším rádiusu, v závislosti na přístupnosti. E-regály E4Q lze otevřít rychle a bez použití nářadí. Po uvolnění příčky lze police odemknout pomocí jezdce a poté je jednoduše vytáhnout.
| Pro řady | Číslo dílu Univerzální středové desky | Číslo dílu Univerzální boční desky | Číslo dílu Oddělovače pro univerzální vnitřní oddělení | Číslo dílu Police, uzamykatelné 1) |
|---|---|---|---|---|
| E4Q.34 / H4Q.34** | 34.21 | 34.22 | 34.23 | S428.XXX |
| E4Q.44 / H4Q.44** | 44.21 | 44.22 | 44.23 | S428.XXX |
| E4Q.58/H4Q.58* | 58.21 | 58.22 | 58.23 | S428.XXX |
| E4Q.82 / H4Q.82* | 82.21 | 82.22 | 82.23 | S428.XXX |

Osobne:
Pondelok až piatok: 7:00 – 15:00
Sobota od 8:00 do 12:00.
Online:
Pondelok až piatok: 7:00 – 15:00