Změna jazyka :

Naše bezúdržbové výsuvné lišty jsou k dispozici s délkou výsuvu až 2 000 mm. Teleskopický systém se skládá z eloxovaných hliníkových vodicích lišt a kluzných prvků z vysoce výkonných plastů iglidur. Díky tomu jsou teleskopické lišty tiché, hygienické a suché. Navíc se na vodicí lišty nelepí žádné nečistoty. Naše teleskopické lišty jsou k dispozici ve standardních délkách výsuvuv našem obchodě nebov délkách výsuvu na míru.
Objevte výhody teleskopických kolejnic v naší nové bílé knize. Získáte zajímavé informace o typických oblastech použití, od výsuvů zásuvek a obložení strojů až po automobilovou a zdravotnickou techniku.

Zadejte své individuální požadavky a získejte optimální konfigurace teleskopických kolejnic, které jsou ideální pro váš projekt. Nabízíme vysoce kvalitní teleskopické lišty v různých provedeních.
Naše uživatelsky přívětivé řešení vám pomůže ušetřit čas a námahu tím, že vás navede přímo ke správným produktům. Ať už hledáte kolejnice pro nábytek, strojní technologie nebo průmyslové aplikace, naše možnosti vám nabízejí maximální funkčnost a nosnost.

Lineární vedení drylin odolává vysokým teplotám, vysokým vibracím a dalším náročným podmínkám.
Lineární vedení drylin lze používat i v přítomnosti písku, třísek a prachu.
Nekorodující a odolný vůči médiím pro použití pod vodou.
Přibližně čtyřikrát tišší než odpovídající lineární ložiska vyrobená z kovu.
Až o 75 % lehčí díky vysoce výkonným polymerům.
Všechny systémy pracují bez vnějšího mazání, a jsou proto mimořádně čisté.
Chtěli byste si na příští cestě vytvořit více místa a prostor na spaní? Připravili jsme pro vás návod na DIY spací box. Stačí si stáhnout seznam materiálu a výkresové soubory na další stránce a můžete začít.

Plastová teleskopická vedení drylin NTP 27 jsou ideálním řešením pro přesné polohování těžkých břemen. Vedení je vyrobeno z robustního plastu, který zajišťuje vysokou odolnost a dlouhou životnost. Je nejen velmi pevné, ale také snadno ovladatelné a tiché. Nová teleskopická konstrukce je k dispozici v několika barvách, aby dokonale vyhovovala individuálním potřebám. Zvláště praktická je také zcela samomazná konstrukce s vysoce výkonnými polymery iglidur.Díky tomu zůstává vedení vždy pružné a plynulé. Další výhodou plastové teleskopické vedení drylin NTP 27 je tichá manipulace díky předpínacím segmentům. To znamená, že těžká břemena lze pohybovat bez námahy a bez nepříjemných zvuků. Robustním materiálem, snadnou manipulací a bezhlučným chodem přesvědčuje po všech stránkách a nabízí vysoký komfort a spolehlivost při používání.
Osobne:
Pondelok až piatok: 7:00 – 15:00
Sobota od 8:00 do 12:00.
Online:
Pondelok až piatok: 7:00 – 15:00