Změna jazyka :

K dispozici od 24 hodin
Elektrické lineární osy jsou motorizované lineární pohony, které se používají v aplikacích pick & place nebo při seřizování senzorů. drylin® E ozubený řemen nebo vřetenové osy jsou založeny na osvědčené technologii tribo, tj. všechny systémy jsou založeny na kluzných, samomazných lineárních jednotkách, což znamená, že je možný celoživotní provoz bez externího mazání. K dispozici jsou 3 velikosti lineárních pohonů.
Technická data
| Č. objednávky | Instalační velikost | Délka vozíku | Délka zdvihu | Typ motoru | Maximální statická osová nosnost [N] | Maximální statická zatížitelnost, radiální [N] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DLE-SA-0001 | ZLW-0630 basic | 60 | 300 | Splétané vodiče NEMA17 | 35 | 140 |
| DLE-SA-0002 | ZLW-1040 Basic | 100 | 500 | Splétaný vodič NEMA23 | 100 | 400 |
| DLE-SA-0003 | Standard ZLW-1080 | 100 | 1000 | Splétané vodiče NEMA23XL | 150 | 600 |
| DLE-SA-0004 | SAW-0630 Tr08x1,5 | 60 | 250 | Splétané vodiče NEMA17 | 100 | 400 |
| DLE-SA-0005 | SAW-1040 Tr10x2 | 69 | 500 | Splétaný vodič NEMA23 | 500 | 2 000 |
| DLE-SA-0006 | SAW-1080 Tr12x3 | 100 | 500 | Splétané vodiče NEMA23XL | 750 | 2 000 |
Osobne:
Pondelok až piatok: 7:00 – 15:00
Online:
Pondelok až piatok: 7:00 – 15:00