Změna jazyka :
Speciální plochá, jednoduchá a výhodná konstrukce pro vedení kabelů v serverových nástavcích nebo pro nástavce/zásuvky jakéhokoli druhu.
sortiment:
Podpora
vnitřní výška
[mm]
Vnější výška
[mm]
vnitřní šířka
[mm]
vnější šířka
[mm]
poloměr ohybu
[mm]
D1.17.16/16.045.0
17
22
2 x 16
45
45
[Wakoadd artnr="D1.17.16/16.045.0" vs="2" text="Jetzt anfragen"]
Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 20:00.
Sobota od 8:00 do 12:00.
Online:
24h