Změna jazyka :

Shromažďování dat - vyhodnocování dat - vizualizace dat
Testovací nastavení & Dokumentace
Pro monitorování stavu (i.Sense) pomocí kabelu chainflex® není nutný žádný další modul. Systém lze při integraci a propojení do sítě provozovat bez dalšího softwaru. V těchto případech kabel chainflex® přebírá 3 možnosti monitorování stavu.

Náš specialista Richard Habering se tentokrát věnuje následujícím otázkám:

Přehled kompletního portfolia produktů pro Průmysl 4.0
Obsah:

Jak funguje prediktivní údržba ve společnosti igus®?
Teprve inteligentní propojení jednotlivých komponent vytváří pevný základ pro koncepty prediktivní údržby, známé také jako prediktivní údržba. Ve společnosti igus® je prediktivní údržba shrnuta pod pojmem i.Cee.
Ústředním prvkem v této oblasti je software i.Cee. Tento software ve spojení se senzory na energetickém řetězu, pouzdru kluzného ložiska nebo lineárním suportu mění výrobky dostupné ze skladu v chytré výrobky. Díky tomuto upgradu je možné určit maximální životnost vašeho výrobku igus® a systém i.Cee také indikuje ideální dobu servisu. Algoritmy upravují životnost a servisní dobu podle způsobu použití. S pomocí námi dodávaného softwaru, několika senzorů a nového komunikačního modulu i.Cee:plus II lze standardní výrobky dostupné ze skladu během okamžiku přeměnit na inteligentní techniku pro zásobování energií nebo skladování.

Nejčastější dotazy
Co je igus® smart plastic? Co znamená Průmysl 4.0? Na našem blogu najdete odpovědi na nejčastější otázky našich zákazníků:

Osobne:
Pondelok až piatok: 7:00 – 15:00
Online:
Pondelok až piatok: 7:00 – 15:00