Náš svět je v pohybu od počátku věků. Díky technickému pokroku jsou naše stroje čím dál rychlejší a jejich pohyby čím dál přesnější. To vytváří nové výzvy týkající se strojních součástí. Günter Blase, zakladatel společnosti igus, měl již v roce 1964 nápad vyvinout pohyblivé produkty z vysoce výkonných polymerů s nízkým opotřebením. Dnes se tyto produkty nazývají motion plastics. Produkty motion plastics představují krok vpřed i z hlediska ekologie. Hodnocení životnosti vyráběných plastů je dobré. Během výrobního procesu se spotřebuje o 50 % méně minerálního oleje než u podobných produktů z oceli a o 70 % méně než u produktů z hliníku. Vzhledem k tomu, že se do životního prostředí dostane každý rok 54,4 miliard tun maziv, představují polymery společnosti igus nevyžadující mazání další příspěvek k ochraně životního prostředí.
"Dejte mi váš nejsložitější díl a já najdu řešení," řekl Günter Blase svému vůbec prvnímu zákazníkovi. Tento slib se stal hlavní zásadou společnosti a od té doby tvořil významnou součást filosofie igus.
Sluneční soustava společnosti igus je ve svém středu pevně zakořeněná ve filosofii naší společnosti. Ovlivňuje naše hodnoty a naše jednání.
Produkty motion plastics usnadňují život a zlepšují aplikace našich zákazníků v 72 zemích a více než 50 odvětvích. Našimi zákazníky jsou celosvětově úspěšné korporace i malé firmy.
Výsledkem více než pěti desetiletí výzkumu produktů motion plastics v největší zkušební laboratoři v odvětví jsou velmi odolné materiály, které jsou v souladu s naším slibem: "Nižší náklady, vyšší životnost."
Zaměstnanci společnosti igus jsou vždy připraveníi naslouchat nápadům a návrhům zákazníků. Tak vznikly některé z nejúspěšnějších inovací. V současnosti mezi ně patří první inteligentní kluzné ložisko a robotické rameno z plastu.
Bezplatné on-line nástroje igus jsou k dispozici bez ohledu na denní dobu a výrazně usnadňují konfiguraci a simulaci našich produktů. Inteligentní produkty, takzvané inteligentní plasty, samy upozorňují na potřebu údržby.
Zákazník ve středu sluneční soustavy igus: Tímto vůdčím principem se řídí i architektura našeho ředitelství v Kolíně nad Rýnem, jejímž autorem je Nicholas Grimshaw.
Od vývoje, výroby a vzorkování až po kvalitu kontroly pomocí CT skenu: Nástroje pro injekční vstřikování si vyrábíme zcela sami.
Naše lehké polymerové produkty bez nutnosti mazání se vyznačují řadou vlastností, které šetří zdroje a přispívají k efektivnosti nákladů. Neustále hledáme lepší řešení, materiály a vlastnosti produktů. Ale kromě našich produktů stále existuje spousta věcí, které můžeme udělat pro ochranu našeho životního prostředí a které přispějí k trvalé udržitelnosti. Proto přijímáme zpět staré energetické řetězy z plastu bez ohledu na výrobce a následně je recyklujeme. Díváme se do budoucnosti a investujeme do start-upu, který vyvinul technologii umožňující recyklaci plastového odpadu na minerální olej.
igus je společnost řízená vlastníkem s ředitelstvím v městské části Porz v Kolíně nad Rýnem a s pobočkami po celém světě. Neustále hledáme nové zaměstnance, kteří jsou ochotní učit se, dokážou myslet samostatně a kladou ty správné otázky. Staňte se součástí zapáleného týmu, který se snaží hledat optimální řešení pro zákazníky a jehož členové spolu spolupracují a komunikují jasně, otevřeně a upřímně.
Zjistěte vše o profesionální dodávce energie, kabelech, levné automatizaci a ložiscích, ale také o lineárních technologiích a 3D tisku přímo od našich expertů s rozsáhlými znalostmi našich produktů a různých odvětví. Podívejte se a nechte se inspirovat!