Dostanete přímou zpětnou vazbu, abyste věděli, zda vaše soustružené a obráběné díly mohou být vyrobeny v souladu s požadavky uvedenými na vašem technickém výkresu, nebo zda je zapotřebí něco upravit.
Je to jednoduché:
1. Nahrajte technický výkres (.pdf, .jpg nebo .png).Plasty se vyznačují charakteristickým chováním, které je nutné při obrábění zohlednit. Naše výrobní standardy zajišťují, že vaše obráběné a soustružené díly jsou zpracovány způsobem vhodným pro plasty.
Doporučujeme dodržování následujících standardů (viz diagram vpravo), aby vaše součásti bylo možné vyrobit co nejrychleji.
Pro délky se doporučují obecné tolerance podle normy ISO 2768 (stupeň „střední“), jak uvádí tabulka vlevo.
Odlišné menší tolerance jsou možné do určité úrovně tolerance ISO. Minimální možné a doporučené tolerance najdete v tabulce vpravo. (Ačkoli by na straně stroje byly možné i menší tolerance, nebylo by možné je u plastových součástí v průběhu času zachovávat, a nedávaly by tudíž z technického pohledu smysl).
Obdržíte rozměrově přesné součásti s malými tolerancemi rozměrů a montážními rozměry. Úzké rozsahy tolerance (do stupně tolerance 9 dle normy DIN ISO 286) jsou obvykle dosažitelné. Tolerance šířky 0,05 mm tak nejsou problém.