Změna jazyka :
Americký institut Underwriters Laboratories (UL) je nezávislá organizace, která zkoumá, testuje a certifikuje výrobky z hlediska jejich bezpečnosti. UL vyvíjí postupy a normy pro testování bezpečnosti výrobků, zařízení, materiálů, dílů, součástí, systémů a vybavení. Od roku 1894 zahrnují bezpečnostní normy UL doporučení pro navrhování a také požadavky na testování a konstrukci různých výrobků. UL je také celosvětově uznávanou zkušební laboratoří a jednou z nejrozšířenějších certifikačních značek.

Značka UL se v USA každoročně objeví na 22 miliardách výrobků. Značka UL/CSA Recognised se uděluje dílčím komponentům větších systémů. V tomto případě jsou certifikovány pouze komponenty, které nejsou určeny pro jedinou, přesně definovanou instalaci nebo aplikaci. Kabely pro aplikace, které nelze plně popsat z hlediska norem, jsou certifikovány podle UL-Recognised (AWM).
Jako příklad lze uvést kabely pro použití v energetických řetězcích: Ty jsou natolik rozmanité, komplexní a různorodé, že jejich úplný standardizovaný popis není možný. Zde přichází na řadu schválení UL-Recognised. To nabízí vývojářům kabelů modulární systém různých schválených možností izolace, pláště a konstrukce. V ideálním případě jej výrobci kabelů využívají k vytvoření kombinace, kterou lze použít přesně pro konkrétní zákaznickou aplikaci, tj. která funguje.
Konstrukční sada se skládá z různých vnitřních a vnějších provedení, z nichž lze kabel sestavit. Různé styly jsou definovány z hlediska úrovně napětí, odolnosti proti plameni, teplotního rozsahu atd. V závislosti na aplikaci lze pak různé styly kombinovat. Vnitřní styl definuje požadavky na izolaci jádra a vnější styl na vnější plášť.

Pro naše kabely chainflex® to znamená následující:
Více než 1000 našich kabelů chainflex® má certifikaci UL. Jsou vyrobeny v souladu s příslušnými UL styly, a proto je lze bez problémů instalovat v USA a v některých případech i v Kanadě. Dodržujeme schvalovací směrnice a certifikační procesy.
Osobne:
Pondelok až piatok: 7:00 – 15:00
Online:
Pondelok až piatok: 7:00 – 15:00