Změna jazyka :
Britská vláda stanovila, že výrobky dovážené do Spojeného království (Anglie, Wales a Skotsko) musí být označeny značkou UKCA (UK Conformity Assessed). Toto nařízení platí od 1. ledna 2021 a vztahuje se výhradně na britský trh.

Označení UKCA bylo vytvořeno po brexitu, a nahrazuje tedy označení CE. Namísto směrnice a nařízení EU je od začátku loňského roku nutné dodržovat odpovídající britské zákony, které vyžadují označení UKCA.
Označování je povinné od 1. 1. 2021. Od 01.01.2021-31.12.2022 však probíhá tzv. přechodná fáze. Během tohoto období mohou výrobci stále uvádět na britský trh výrobky pouze s označením CE. Od 1. 1. 2023 musí být výrobek opatřen značkou UKCA, přičemž požadavek je obdobný jako např. u značky CE:
Výrobky, u nichž je označení UKCA předepsáno, jsou např.
Další oficiální informace vlády Spojeného království naleznete zde.

Pro naše kabely chainflex® to znamená následující:
Více než 1300 kabelů chainflex® má označení UKCA. Kabely chainflex® byly znovu otestovány a získaly označení UKCA. Kromě toho budou všechny budoucí kabely chainflex® podléhat normám UKCA.
Pro vás to znamená, že můžete naše kabely používat jako obvykle.
Osobne:
Pondelok až piatok: 7:00 – 15:00
Online:
Pondelok až piatok: 7:00 – 15:00