Změna jazyka :
NFPA 79 - elektrická norma pro průmyslové stroje - je součástí americké Národní asociace požární ochrany. Norma obsahuje pokyny pro návrh elektrického systému stroje a uvádí způsoby zajištění bezpečnosti obsluhy stroje.

Dříve bylo pro konstruktéry strojů obtížné dodržet normu NFPA při použití kabelů pro pohyblivé aplikace. Až do roku 2012 norma NFPA neumožňovala použití kabelů AWM. Po revizi v roce 2012 je použití některých kabelů AWM povoleno, přičemž mnohé z nich lze použít pro vysoce flexibilní aplikace. Společně s normou UL je NFPA 79 považována za důležitý základ pro dodržování technických specifikací pro elektrická zařízení strojů v Americe. Před uvedením stroje do provozu v USA se kontroluje, zda byly jednotlivé části, z nichž se stroj skládá, správně sestaveny v souladu s normou NFPA 79. V případě, že je stroj v souladu s normou NFPA 79, je nutné, aby byly jednotlivé části správně sestaveny.
Norma NFPA 79 popisuje požadavky, které musí splňovat kabely AWM. Některé z nejdůležitějších požadavků jsou shrnuty níže.

Pro naše kabely chainflex® to znamená následující:
S více než 900 typy kabelů chainflex® pro řídicí systémy, sběrnice, servokabely, motory a měřicí systémy nabízíme kompletní program vyhovující NFPA. Díky splnění podmínek normy NFPA 79 a konstrukci podle normy AWM lze naše kabely chainflex® bez problémů používat v průmyslovém prostředí.
Osobne:
Pondelok až piatok: 7:00 – 15:00
Online:
Pondelok až piatok: 7:00 – 15:00