Změna jazyka :
Evropské směrnice stanoví, že na trh a do provozu mohou být uvedeny pouze výrobky s označením CE. Příkladem jsou skupiny výrobků, jako jsou stroje, výtahy, měřicí přístroje a zdravotnické prostředky.

Značka CE je zákonem předepsaná zkušební značka, která označuje, že příslušný výrobek splňuje všechny požadavky EU na bezpečnost, ochranu zdraví a ochranu životního prostředí v souladu s nařízením EU č. 765/2008.
Zkratka "CE" znamená "Communauté Européenne" (Evropské společenství) a označuje, že výrobek splňuje všechny platné evropské předpisy a prošel předepsanými postupy posuzování shody. Výrobky s označením CE mohou být uváděny na trh v kterémkoli členském státě EU. Za dodržování evropských předpisů, a tedy i za umístění označení CE, je v zásadě odpovědný výrobce.
Po vystoupení Spojeného království z EU tam od 1. ledna 2021 platí nové označení UKCA. Další informace o nových předpisech pro britský trh naleznete zde.

Pro naše kabely chainflex® to znamená následující:
Tyto pokyny dodržujeme při veškerém vývoji, abychom mohli naše kabely bez problémů prodávat v Evropě.
Shoda CE je založena na komplexním posouzení rizik.
Posouzení rizik - iterativní proces se skládá z:

V této bílé knize jsou všechny informace přehledně uvedeny a poskytují dobrý přehled o účincích označení CE.
Osobne:
Pondelok až piatok: 7:00 – 15:00
Online:
Pondelok až piatok: 7:00 – 15:00