Změna jazyka :

Mobilní domy a karavany vyžadují vybavení s nejrůznějšími možnostmi nastavení, aby bylo možné na malém prostoru umístit mnoho funkcí. Ať už se jedná o lineární, otočné nebo rotační řešení, díky naší technologii ložisek máme správné řešení pro interiér i exteriér. Naše kluzná ložiska a lineární moduly vyrobené z vysoce výkonných polymerů se vyznačují tichým a plynulým chodem, nízkou hmotností a bezmazností.

Ať už v kloubovém rameni markýz, v nastavení sklonu satelitních antén, v bočních zrcátkách nebo v pantech dveří, oken, střešních oken a sedadel: naše plastová ložiska prokazují své výhody oproti konvenčním kovovým ložiskům ve všech těchto aplikacích. Jsou lehká, běží 100% ně bez mazání a nekorodují. Díky tomu jsou ideální pro venkovní použití zejména na vozidlech – vlhkost, prach a nečistoty jim nevadí.

S našimi kluznými ložiskylze snížit náklady až o 40%. Ušetříte až 80% hmotnosti a tím snížíte emise CO2. Ložiska navíc běží velmi tiše, kalibrují se během procesu e-coatingu a díky flexibilním montážním konceptům se dají rychle a snadno instalovat do plechů.

V našem sortimentu nabízíme širokou škálu lineárních vedení pro lineální nastavení televizních obrazovek a stolů, v kuchyňských linkách a výsuvných postelích, posuvných dveřích nebo nosičích jízdních kol. Jedná se o čistou, posuvnou alternativu k recirkulačním kuličkovým ložiskům, 100%, bez mazání a bezúdržbová. Díky tichému chodu, odolnosti proti korozi a znečištění jsou vhodná pro vnitřní i venkovní použití, v profesionálních zařízeních i při přestavbách karavanů.

Velmi kompaktní při cestování, velmi prostorné na kempu: to je ve zkratce hlavní specifikace prototypu karavanu „ "Zoom" “, který vyvinula a vyrobila společnost Ross Design GmbH. Jeho spací výklenek a kuchyňský blok lze posouvat. Aby byl tento pohyb spolehlivý, konstruktéři se spoléhali na naši lineární osu drylin SLW.

Dotaz od společnosti FAWO, největšího evropského distributora interiérů pro karavany, byl náročný: odborníci ze společnosti CERES museli vyrobit bezúdržbový, odolný proti vibracím a trvanlivý motorizovaný výtah pro televizory. Mnohaleté zkušenosti v oblasti vývoje a vysoce kvalitní konstrukční prvky vedly k požadovanému výsledku. Klíčovou roli zde hraje lineární systém drylin s odpovídajícím vodícím šroubem dryspin.

Naše bezmazná technologie šroubových vedení dryspin se používá v výsuvných schodech, nastavení sedadel a sloupech řízení. Plastové matice a šroubová vedení zaručují účinnost až 82% a životnost až o 30% delší než u konvenčních šroubových pohonů. Jsou ideální pro malé montážní prostory a běží prakticky bezhlučně i při nízkých hnacích momentech.

Naše otočná ložiska PRT zajišťují spolehlivý rotační pohyb, např. v sedadlech vozidel, v podstavcích stolů nebo držácích satelitních antén. Konstrukce není založena na kovových válečcích nebo kuličkách, ale na bezúdržbových kluzných prvcích z tribologicky optimalizovaných materiálů iglidur v kombinaci s kroužky z hliníku nebo nerezové oceli. Ložiska jsou díky suchému chodu robustní, tichá a bezúdržbová a jsou odolná proti vlhkosti a nečistotám.
Při elektrickém pohybu součástí vozidel a prvků výbavy zajišťují energetické řetězy spolehlivé vedení kabelů. Naše plastové energetické řetězy jsou tiché a lehké, snadno se instalují a jsou tak kompaktní, že se vejdou i do malých montážních prostorů. V našem sortimentu máme řadu variant pro lineární i rotační pohyby.


Osobne:
Pondelok až piatok: 7:00 – 15:00
Online:
Pondelok až piatok: 7:00 – 15:00